E-Learning

E-Learning

Adquiera conocimientos con rapidez y flexibilidad

Los módulos E-Learning le ayudan a comprender rápida y fácilmente el tema de la protección contra sobretensiones.

Ya hace 30 años que Phoenix Contact trata el tema de la protección contra sobretensiones. Una investigación básica intensiva y el continuo desarrollo de nuestra empresa han marcado el estado de la técnica.

Gracias a nuestros amplios conocimientos ofrecemos soluciones para todas las aplicaciones con productos de la más alta calidad tecnológica. Ponemos a su disposición estos conocimientos en módulos de aprendizaje individuales para un estudio autodidacta entretenido. En un breve test podrá comprobar si podría llegar a ser un experto en materia de protección contra sobretensiones.

Principios

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Protección contra sobretensiones para la técnica de medición, control y regulación

Protección contra sobretensiones para la técnica de la información

Protección contra sobretensiones para instalaciones emisoras y receptoras

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020