Volver a la vista general

Soluciones de seguridad de red

Seguro sin PLC de seguridad

Tecnología SafetyBridge

La manera más sencilla de integrar seguridad en su instalación: módulos de E/S inteligentes y seguros con tecnología SafetyBridge. Aquí, la función de seguridad se utiliza directamente en los módulos de E/S. De este modo, se ahorrará el control de seguridad y el sistema de bus de campo seguro.

Tecnología SafetyBridge significa que los módulos de entrada y salida intercambian uno con otro señales relevantes para la seguridad. Puesto que los módulos elaboran ellos mismos las funciones de seguridad, utilice el sistema de control estándar y la red solamente como medio de transporte.

Sin sistema de control de seguridad ni sistema de bus de campo seguro, es una solución rentable para la seguridad funcional en aplicaciones estándar.

Los módulos de E/S SafetyBridge no solo pueden colocarse de forma flexible en la red, sino que también son compatibles con todos los sistemas de bus usuales.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020