Volver a la vista general

INTERBUS-Safety

INTERBUS se ha concebido como sistema de bus rápido para la transmisión de datos de proceso en el entorno industrial. Debido a su método de transmisión y a su topología, INTERBUS ofrece excelentes características de potencia, tales como una transmisión rápida, cíclica y equidistante en el tiempo de datos de proceso. INTERBUS-Safety es una ampliación funcional de este probado sistema de bus para la transmisión de datos relevantes para la seguridad.

Protocolo INTERBUS-Safety

Protocolo INTERBUS-Safety  

Protocolo INTERBUS-Safety

INTERBUS-Safety amplía el sistema INTERBUS con la posibilidad de un intercambio de datos seguro. Con este sistema pueden ejecutarse funciones de seguridad de libre programación en un sistema de control seguro, y los datos de entrada y salida seguros, necesarios a tal efecto, pueden transmitirse desde y hacia los dispositivos INTERBUS seguros.

La comunicación entre el sistema de control seguro y los participantes INTERBUS seguros se realiza a través del protocolo INTERBUS-Safety, que se sobrepone al protocolo INTERBUS estándar y contiene los datos de entrada y salida seguros, así como informaciones para la protección de datos.

Principio "black channel"

Representación esquemática del principio  

Principio "black channel"

El principio "black channel" utilizado en INTERBUS-Safety se encarga de una transmisión de los datos seguros a través de una red estándar. De este modo, el sistema de bus no asume tareas relevantes para la seguridad, sino que únicamente actúa como medio de transmisión.

Los datos seguros y no relevantes para la seguridad se integran en el flujo de datos del protocolo de trama de suma del INTERBUS. Únicamente los participantes INTERBUS seguros y el sistema de control INTERBUS seguro realizan una evaluación del protocolo de seguridad insertado.

El protocolo INTERBUS-Safety incluye medidas para la protección de los datos relevantes para la seguridad, que descubren los siguientes errores:

  • repetición de mensajes
  • pérdida de mensajes
  • inserción de mensajes
  • orden erróneo de mensajes
  • destrucción de mensajes
  • retardo de mensajes
  • intercambio de participantes

Adicionalmente, el procesamiento determinístico del protocolo INTERBUS-Safety permite asegurar el tiempo de reacción a lo largo de una cadena de seguridad observada, es decir, desde la entrada hasta la salida, a través de la transmisión y el procesamiento seguros.

Tiempos de reacción

Representación esquemática de los tiempos de reacción  

Tiempos de reacción cortos con el sistema INTERBUS-Safety

El sistema INTERBUS-Safety se caracteriza por unos cortos tiempos de reacción y unos tiempos de desconexión garantizados. Los procesos de seguridad son secuencias que deben activar una desconexión en un tiempo muy corto.

A menudo, entre la detección de una intervención peligrosa y la desconexión necesaria queda tan solo un corto margen de tiempo. Gracias a la alta eficiencia del protocolo de trama de suma, el sistema INTERBUS ofrece unos tiempos de reacción muy cortos con un ritmo de ciclo bajo.

Para INTERBUS pueden calcularse detalladamente los tiempos de ciclo gracias al procesamiento determinístico del protocolo. Para cada función de seguridad, para el flujo de señales del borne de entrada al borne de salida transcurre un tiempo fijo, el tiempo de desconexión garantizado. Este se compone del tiempo de procesamiento más largo de las entradas involucradas en la función de seguridad y del tiempo de desconexión parametrizado de la salida involucrada, y por lo tanto es específico para cada función de seguridad.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020