Volver a la vista general

Módulos de seguridad configurables

Ampliar modularmente y diagnosticar ampliamente

PSR-TRISAFE

Nuestros módulos de seguridad PSR-TRISAFE combinan funcionalidad y flexibilidad. Controle varias funciones de seguridad en su aplicación con un solo dispositivo.

Puede ampliar el PSR-TRISAFE-M en cualquier momento con módulos adicionales y de este modo adaptarlo individualmente. Para ello, solo tiene que conectar el módulo Master con módulos de ampliación digitales.

Los LED de diagnóstico muestran los estados de todas las entradas y salidas. Además, las salidas de aviso señalizan los estados de conmutación en por ejemplo dispositivos de aviso.

El módulo de seguridad se comunica con el sistema de control de nivel superior mediante el acoplador de bus de campo. De este modo, podrá integrar sus funciones de seguridad cómodamente en visualizaciones o diagnóstico remoto.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020