Volver a la vista general

Tecnología SafetyBridge

La tecnología SafetyBridge ofrece una solución de seguridad independiente de la red y del sistema de control. Mediante redes de automatización estándar, con esta tecnología pueden transmitirse y evaluarse señales orientadas a la seguridad. Esto se realiza sin recurrir a un control de seguridad. Debido a las propiedades del protocolo SafetyBridge utilizado, la tecnología puede utilizarse en distintos sistemas de bus y está homologada para las siguientes redes: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP y sercos.

Principio de funcionamiento de la tecnología SafetyBridge

Con la tecnología SafetyBridge, los paquetes de datos orientados a la seguridad pueden cambiarse independientemente de la red y del sistema de control utilizados entre los módulos de entrada y el módulo de salida seguros.

En este caso, los módulos de entrada y salida pueden distribuirse a voluntad en la red.

Representación esquemática de la tecnología SafetyBridge

Flujo de señales de las señales seguras

El módulo de salida inteligente, también denominado módulo lógico, puede procesar directamente las funciones de seguridad parametrizadas como Emergency Stop.

El protocolo SafetyBridge garantiza la transmisión de los datos a través de la red. Esta es accionada y controlada por un módulo lógico inteligente y seguro.

Sistema de control estándar

Representación esquemática del sistema de control estándar  

El sistema de control estándar copia los datos y solo se utiliza como medio de transporte.

El control estándar solo debe copiar bidireccionalmente datos de E/S estándar entre los módulos de entrada y salida. En este caso, las señales de entrada y salida de los módulos SafetyBridge están a disposición en todo momento del sistema de control estándar, ya que se transmiten sin estar codificadas.

La red utilizada y el sistema de control no realizan tareas orientadas a la seguridad, sino que en esta tecnología solo se utilizan como medios de transporte. Esto significa que los paquetes de datos seguros pueden copiarse de forma estándar del sistema de control, aunque no pueden ser reconocidos o procesados como datos de seguridad por este sistema de control. Los módulos SafetyBridge se encargan de todas las funciones de seguridad.

La parametrización de los canales de entrada y salida seguros y la creación de la lógica de seguridad se realizan con el software SAFECONF.

El protocolo SafetyBridge

El protocolo SafetyBridge se sobrepone al respectivo protocolo de bus y con ello permite la protección de la comunicación entre los módulos SafetyBridge.

Incluye medidas para la protección de los datos relevantes para la seguridad. El protocolo cubre los siguientes fallos:

  • repetición de mensajes
  • pérdida de mensajes
  • inserción de mensajes
  • orden erróneo de mensajes
  • destrucción de mensajes
  • retardo de mensajes

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020