Durante una monitorización de procesos segura, la temperatura del colector se regula y monitoriza continuamente. Para ello, se hace la consecuente separación entre regulación y dispositivo de protección.
Utilice los contactos invertidos programables libremente de los convertidores de temperatura con certificado SIL para mensajes y avisos de alarma así como para la desconexión segura.
Ejemplo de conexión 1
Entrada: RTD de 4 conductores
Salida: salida de corriente de 4 ... 20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1) y valor límite seguro en un control seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC en serie)
Ejemplo de conexión 2
Entrada: termopar con compensación interna de punto frío
Salida: salida de corriente de 4...20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1, contacto NA) y valor límite seguro en un control seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC paralelo)
Ejemplo de conexión 3
Entrada: termopar con o sin compensación externa de punto frío o entrada de tensión
Salida: salida de corriente de 4…20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1, contacto NA) y valor límite seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC en serie) en un control seguro
Ejemplo de conexión 1
Entrada: RTD de 4 conductores
Salida: salida de corriente de 4 ... 20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1) y valor límite seguro en un control seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC en serie)
Ejemplo de conexión 2
Entrada: termopar con compensación interna de punto frío
Salida: salida de corriente de 4...20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1, contacto NA) y valor límite seguro en un control seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC paralelo)
Ejemplo de conexión 3
Entrada: termopar con o sin compensación externa de punto frío o entrada de tensión
Salida: salida de corriente de 4…20 mA con contacto sencillo de aviso (salida de conmutación 1, contacto NA) y valor límite seguro (combinación de salida de conmutación 2 y 3, contacto NC en serie) en un control seguro
"$pageName" en