Material

Material

De alta calidad y robusto

Para cada proceso de impresión el material adecuado.

Mediante los procesos de impresión digitales pueden rotularse todo tipo de materiales. Los materiales en tarjeta preconfeccionados de plástico, las etiquetas de plástico o metal así como los materiales de tubo están muy extendidos.

Material de marcado de Phoenix Contact  

Material de marcado de Phoenix Contact

Los parámetros de proceso al rotular deben haberse adaptado a las correspondientes propiedades del material para lograr una imagen de impresión óptima.

Para ello, uno de los factores decisivos es la calidad de la superficie. Esta debe estar adaptada al proceso de impresión y al medio de impresión.

Por este motivo, se utilizan distintas técnicas de acabado de la superficie para poder garantizar rotulaciones en distintos materiales en la calidad deseada.

Vista general

Puesto que actualmente todos los sectores industriales cada vez sufren más presión en cuanto a los costes, las empresas constantemente buscan nuevos potenciales de ahorro. Y esto también se aplica al tema del marcado: una identificación inequívoca y duradera ahorra tiempo y dinero.

Las mayores ventajas de los letreros metálicos radican en su resistencia y duración. Al contrario que la mayoría de los plásticos, los materiales metálicos también pueden utilizarse en las condiciones ambientales más adversas. De este modo, estos materiales cada vez se utilizan más en la industria, p. ej. como placas de características en la construcción de maquinaria, sistemas de control e instalaciones.

Phoenix Contact ofrece material de marcado de metal para la identificación de conductores y cables, para encajar en Carrier así como materiales con una lámina autoadhesiva que también son adecuados para superficies rugosas.

La poliamida ofrece excelentes características eléctricas, mecánicas, químicas y térmicas incluso a altas temperaturas de uso. Debido a la estabilización del envejecimiento por calor, admite temperaturas máximas de corta duración hasta +200 °C.

La poliamida absorbe una media del 2,8 % de humedad del entorno. En este caso, no se trata de agua de cristalización, sino de grupos de H2O ligados químicamente a la estructura molecular. Así se obtiene un plástico elástico e irrompible, incluso a temperaturas de hasta -60 °C.

  • Clase de combustibilidad V2 a V0 (según UL 94)
  • Sin silicona ni halógenos
  • Rango de temperatura: de -60 ºC a +125 ºC

El policarbonato ofrece una gran resistencia mecánica y química. Rigidez, estabilidad dimensional y buena resistencia térmica son otras de las excelentes características de este material. Los materiales de marcado de policarbonato son lisos y presentan una gran estabilidad de forma.

  • Poca absorción de humedad
  • Sin silicona ni halógenos
  • Rango de temperatura: de -40 ºC a +125 ºC

El PVC tiene una larga vida útil. Se caracteriza especialmente por su extraordinaria resistencia mecánica y por una gran resistencia química. Ni el oxígeno ni el ozono atacan al PVC. El material es resistente a soluciones salinas corrosivas y a la mayoría de los ácidos.

  • Sin silicona
  • Rango de temperatura: de -30 ºC a +80 ºC

El poliéster es un material con resistencia química. Puede estamparse, deformarse y troquelarse muy fácilmente. El poliéster es resistente a la radiación UV y apenas absorbe humedad.

  • Sin silicona ni halógenos
  • Rango de temperatura: de -40 °C a +150 °C (según la composición)

El polietileno es un plástico termoplástico y posee una gran resistencia a los ácidos, álcalis y otros disolventes. El PE apenas absorbe la humedad y posee una gran dureza y elongación de ruptura.

  • Sin silicona ni halógenos
  • Rango de temperatura: -40 °C a +80 °C

Las poliolefinas son termoplásticos semicristalinos que se pueden trabajar fácilmente como perfiles de extrusión (entubados termorretráctiles). Se caracterizan especialmente por tener una buena resistencia química.

  • Sin silicona
  • Rango de temperatura: -55 °C a +125 °C

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020