Tecnología

Tecnología

Plataforma de mando abierta

Con la tecnología PLCnext podrá integrar rápida y fácilmente nuevos requisitos de funcionamiento y tecnologías.

Gracias a su apertura, la nueva plataforma ofrece muchas ventajas para el desarrollo, el diseño y el funcionamiento de soluciones de automatización. Esta puede adaptarse y permite reaccionar rápidamente ante nuevos requisitos de mercado. Incluso si los ciclos de desarrollo son más cortos, podrá realizar sus soluciones con mayor eficiencia y la misma calidad. Con la tecnología PLCnext reaccionará más rápidamente en el mercado.

Para la programación según IEC 61131-3, con el nuevo PLCnext Engineer dispondrá de una nueva plataforma de ingeniería adaptativa. Este software innovador convence por su atractivo diseño, una programación orientada al objeto y está optimizado para el usuario en cuanto a su funcionamiento.

Particularidades de la tecnología PLCnext

La tecnología PLCnext es la base para una solución de automatización comunicativa y adaptable. Descubra las ventajas de la plataforma de mando abierta.

Haga clic en la galería para obtener información detallada.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology