Volver a la vista general

Con capacidad de tiempo real y síncrono

Con capacidad de tiempo real y síncrono

El sistema de control cumple todos los requisitos

Además de la ejecución de programas PLC en solo un lenguaje de programación, ahora la tecnología PLCnext también ofrece la posibilidad de definir tareas en el sistema de control, cuyos componentes individuales constan de distintos lenguajes de programación. Aquí, además de C/C++, C# o el código IEC 61131-3 también es posible el código de Matlab Simulink. A continuación, los distintos programas pueden ejecutarse en tiempo real.

La ejecución de las tareas puede distribuirse gracias al soporte Multicore en varios núcleos de procesadores. En este caso, es posible el uso óptimo del rendimiento del sistema de control. El usuario no solo determina el número de sus tareas PLC, sino que también puede definir el desarrollo temporal exacto así como la prioridad. El sincronismo y el acceso a datos consistente de todos los programas se garantizan mediante un mantenimiento de los datos inteligente en cualquier momento.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology