Técnica de encaje a presión

¿Montaje sin soldadura? La técnica de encaje a presión lo hace posible. Este tipo de montaje destaca por el fácil montaje y las elevadas fuerzas de fijación.

Sus ventajas

  • No se produce ninguna carga térmica de los componentes de conexión gracias al montaje sin soldadura
  • Fuerzas de fijación elevadas: los pines establecen el contacto de forma hermética al gas en los orificios metalizados
  • Proceso de equipamiento eficiente: encajando a presión con una prensa de palanca o una prensa neumática

Principios

Proceso de encaje a presión automatizado de bornes para placa de circuito impreso  

Proceso de encaje a presión automatizado

Como alternativa al montaje de soldadura THR o SMT, la técnica de encaje a presión se utiliza sobre todo cuando debe evitarse una carga térmica de la placa de circuito impreso y sus componentes.

La unión sin soldadura se logra presionando en la placa de circuito impreso los machos de encaje a presión del componente a montar en agujeros metalizados. En el más sencillo de los casos, para ello se utiliza una prensa de palanca. En procesos de montaje automatizados se emplean prensas neumáticas.

En el proceso de encaje a presión, el contorno del macho especial realiza una incisión con sus bordes exteriores en la metalización garantizando así un contacto eléctrico estanco al gas.

Encuentre rápidamente una solución

En el enlace siguiente encontrará todas las conexiones para placas de circuito impreso con técnica de encaje a presión.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020