Montaje en placas de circuito impreso

Montaje en placas de circuito impreso

Siempre la solución adecuada

Con nuestra tecnología de conexión a placa de circuito impreso, puede elegir libremente el tipo de montaje adecuado.

Regresar a Tecnologías

Categorías

  • Soldadura por ola
    Soldadura por ola

    La soldadura por ola es un proceso de soldadura con el que pueden soldarse componentes electrónicos o elementos de conexión según su equipamiento manualmente o mediante dispositivos automáticos de equipamiento en la placa de circuito impreso.

  • Soldadura THR
    Soldadura THR

    La técnica de montaje de soldadura por reflujo THR combina las uniones por soldadura mecánicas especialmente estables de la técnica de agujeros pasantes con los procesos de fabricación automatizables eficientes del montaje en la superficie.

  • Soldadura SMT
    Soldadura SMT

    Los componentes que pueden montarse en la superficie se sueldan mediante superficies de contacto aptas para la soldadura directamente en la parte superior o inferior de la placa de circuito impreso.

  • Técnica de encaje a presión
    Técnica de encaje a presión

    ¿Montaje sin soldadura? La técnica de encaje a presión lo hace posible. Este tipo de montaje destaca por el fácil montaje y las elevadas fuerzas de fijación.

  • Técnica de inserción directa
    Técnica de inserción directa

    Enchufar conectores directamente en la placa de circuito impreso: ¿cómo se hace? Solo tiene que insertar el conector directo en las almohadillas de contacto a ambos lados de la placa de circuito impreso y listo.

  • Técnica de inserción directa SKEDD
    Técnica de inserción directa SKEDD

    SKEDD es una innovadora técnica de montaje que permite la unión del conector para placas de circuito impreso directamente con la placa de circuito impreso a través de orificios metalizados.

El programa de productos para el montaje en placas de circuito impreso resulta adecuado para el equipamiento manual así como para procesos de producción parcial o totalmente automatizados. Infórmese aquí sobre los campos de aplicación de los distintos tipos de montaje así como sobre sus requisitos y ventajas.

Sus ventajas

  • Elevada flexibilidad al elegir la tecnología de montaje
  • Elevada fiabilidad gracias a la certificación DIN/IEC
  • Apoyo Design-In competente mediante especialistas de producto y herramientas en línea
  • Diseño de producto individual con variantes y desarrollos adaptados específicos del cliente
  • Cursos de formación profesional en torno al uso de bornes para placa de circuito impreso y conectores en procesos de soldadura automatizados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020