Sistema de medición de corrientes de rayo

Registro de las corrientes de rayo

Registrar y evaluar corrientes de rayo

Controle en todo momento sus instalaciones y reaccione con antelación frente a cargas

Los rayos provocan daños catastróficos en edificios e instalaciones. La supervisión continua por parte de personas es casi imposible en el caso de instalaciones expuestas o con una gran superficie, de manera que los destrozos se perciben demasiado tarde. Para registrar y evaluar las descargas de rayo con antelación tiene a su disposición el sistema de medición de corrientes de rayo LM-S de Phoenix Contact. En las siguientes páginas obtendrá más información sobre el funcionamiento del sistema y los posibles campos de aplicación.

Libro blanco del sistema de medición de corrientes de rayo

Libro blanco del sistema de medición de corrientes de rayo

Libro blanco del sistema de medición de corrientes de rayo

Infórmese en nuestro libro blanco "Registrar y medir corrientes de rayo" sobre el principio de funcionamiento del efecto magneto-óptico.

Obtenga una visión general de este efecto y compruebe si el sistema es adecuado para el mantenimiento de estado optimizado.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020