Volver a la vista general

Datos técnicos

Generalidades

Material de la carcasaMetal
Tipo de montajeCarril simétrico: 35 mm
Ancho77,60 mm
Altura156,00 mm
Profundidad173,00 mm
Grado de protecciónIP20 (unidad de evaluación), IP64 (sensor)
Temperatura ambiente (servicio)-30 °C ... 60 °C
Humedad admisible del aire (servicio)30 % ... 95% (sin condensación)
Altitudmáx. 4000 m

Valores característicos típicos

Manejomediante interfaz web
juegos de datos máx. que pueden guardarse500
Tensión de alimentación24 V DC ± 4 V

Interfaz Ethernet

Velocidad de transmisión10/100 Mbit/s
Tipo de conexiónRJ45

Interfaz de fibra óptica módulo O/E

Número de puertos3
Tipo de conexiónB-FOC (ST®)

Contacto de indicación remota

Función de conmutaciónContacto NC, 1 polo
Impulso de conmutación por evento50 ms
Tensión de serviciomáximo Umáx DC 60 V DC
Tipo de conexiónCon codificación D M12

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020