Tecnología

La corriente de carga fluye a través de conectores de carga para vehículos HPC semiabiertos

500.000 vatios en un conector de carga para vehículos refrigerado

Con HPC revolucionamos la tecnología de carga rápida. Obtenga más información de cómo funciona esta tecnología.

Hasta ahora, en el sistema de carga combinada (Combined Charging System o CCS) podían aplicarse técnicamente corrientes de carga hasta 200 A. Sin embargo, para tiempos de carga especialmente cortos se requieren corrientes muy superiores. Con la tecnología de carga convencional, esto provocaría un sobrecalentamiento peligroso o requeriría diámetros de cable más grandes y difíciles de manejar.

Por este motivo, nuestra tecnología HPC inteligente se basa en la refrigeración activa, que permite corrientes de carga hasta 500 A sin comprometer la seguridad ni el manejo.

¿Cómo funciona la refrigeración en el High Power Charging?

Oscilación de temperatura con y sin refrigeración  

La refrigeración garantiza que no se exceda la temperatura límite normativa ΔTmáx

Según la directiva VDE-AR-E 2623-5-3 y la norma IEC TS 62196-3-1, durante un proceso de carga el conector y el cable de carga solo pueden estar como máximo 50 K más calientes que el aire ambiente (ΔTmáx = 50 K).

Con el fin de garantizarlo, en el sistema HPC varios sensores de temperatura miden en tiempo real el desarrollo del calor, tanto directamente en los contactos de potencia del conector de carga para vehículos como también en el cable de carga.

Un sistema de control evalúa los datos y regula la capacidad de refrigeración según sea necesario. De este modo, se evita de forma segura y según la normativa el sobrecalentamiento y, al mismo tiempo, se aumenta la eficiencia energética.

Vista general del sistema High Power Charging

Sistema HPC compuesto por cable de carga, pasamuros, grupo refrigerador y sistema de control  

Componentes del sistema HPC

El sistema HPC de diseño modular de Phoenix Contact consta de varios componentes adaptados entre sí:

  • Cable de carga DC refrigerado
    (CCS de tipo 1 para América del Norte y CCS de tipo 2 para Europa)
  • Pasamuros con interfaces definidas para potencia, comunicación y refrigeración
  • Para el grupo refrigerador que se adapta al espacio constructivo y los intercambiadores de calor de uno de nuestros socios tecnológicos
  • Sistema de control para el proceso de carga DC y la refrigeración

Directamente a los cables de carga High Power Charging

Obtenga todos los datos técnicos y comerciales, los esquemas y las descargas sobre nuestros cables de carga High Power Charging y los accesorios adecuados y realice su pedido directamente en línea.

Otros productos para crear sus postes de carga HPC

Coche eléctrico en un poste de carga  

Amplia cartera de componentes para estaciones de carga rápida

Además de nuestro sistema High Power Charging le ofrecemos una amplia gama de productos para la construcción de postes de carga rápida de alto rendimiento para una infraestructura de carga moderna.

Se ofrecen entre otros paneles de control, tecnología de comunicación, contadores de energía, fuentes de alimentación, protección contra sobretensiones, bornas para carril y material de instalación.

Su solución High Power Charging personalizada

¿Es fabricante de postes de carga rápidos o planificador de postes de carga y está interesado en nuestra tecnología High Power Charging?

Estaremos encantados de ayudarle y compondremos para usted, a medida de su aplicación, los componentes adecuados para su solución High Power Charging.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Más rápido de lo esperado

¿Cree que la carga de un vehículo eléctrico dura varias horas? Con HPC este tiempo ya forma parte del pasado.


¿Cómo funciona el High Power Charging?

Descubra cómo funciona la tecnología del conector de carga para vehículos High Power Charging.

Más información acerca del tema

Vídeos muy interesantes, referencias, bibliografía y bases para la electromovilidad.

Soluciones para la electromovilidad
Soluciones para la electromovilidad

Nuestra comunidad para la electromovilidad

Reciba siempre la información más reciente sobre electromovilidad y postes de carga rápida

PxC en LinkedIn
Síganos en LinkedIn