Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre

Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre

Receptáculo de bornes compacto

Gracias al estribo de protección de alambre también podrá cablear conductores en el mínimo espacio.

Sus ventajas

  • El estribo de alambre muy elástico garantiza un contacto seguro
  • Los receptáculos de bornes rectangulares grandes facilitan el guiado de conductores
  • Aptos para conexiones de fijación con secciones de cable de hasta 4 mm²

La tecnología de conexión especialmente compacta la hemos simplificado claramente en algunos ámbitos y hemos adaptado los requisitos de los usuarios.

Sin embargo, el programa cumple los mismos requisitos de calidad que nuestro programa de la tecnología de conexión para aplicaciones industriales.

El estribo de protección de alambre aporta la seguridad de cablear conductores también sin punteras y protege los conductores flexibles de las fuerzas radiales de los tornillos.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020