Volver a la vista general

Enlaces y descargas

Configurador de productos

Con el configurador de productos encontrará el artículo adecuado para su aplicación.

Especificaciones necesarias:

  • Fuente de alimentación para la aplicación que planea
  • Número de circuitos de intensidad
  • Corriente nominal
  • Longitud de cable

Matriz de proyección

La matriz de proyección es útil para la planificación secundaria de su fuente de alimentación. Describe la longitud máxima del cable dependiendo

  • del interruptor de protección de dispositivos
  • de la sección del conductor
  • de la clase de potencia de la fuente de alimentación

En los valores indicados de las longitudes de cable se trata de la distancia (I) de la fuente de alimentación a la carga.

Parámetros marginales del cálculo:

  • Interruptor de protección de dispositivos CB TM1 x A SFB P
  • disparo electromagnético
  • como muy tarde con corriente asignada x 10
  • Temperatura ambiente: +20°C

Se tienen en cuenta las resistencias internas de los interruptores de protección de dispositivos. Además de la corriente de cortocircuito la unidad de alimentación correspondiente genera la mitad de la corriente nominal para las líneas conectadas en paralelo.

Descripción Idioma Versión
Matriz de proyección interruptor de protección de dispositivos CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Auxiliar de planificación
Alemán 18.06.2013
Matriz de proyección interruptor de protección de dispositivos CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Auxiliar de planificación
Inglés 18.06.2013

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020