Volver a la vista general

Interruptores termomagnéticos de protección de dispositivos

Los interruptores termomagnéticos de protección de dispositivos se utilizan, principalmente, en el sector de la tecnología de comunicación e información así como en el control de procesos.

Debido a las diferentes curvas características esta variante de interruptor de protección es adecuada para diferentes condiciones de desconexión. El aviso remoto inmediato del estado de funcionamiento ofrece un elevado grado de servicio. Con esto son posibles tiempos de respuesta cortos en caso de avería.

Aplicación

Aplicación interruptores termomagnéticos de protección de dispositivos  

Aplicación interruptores termomagnéticos de protección de dispositivos

Los interruptores termomagnéticos de protección de dispositivos son óptimos para la protección, por ejemplo, de sistemas de control programables, válvulas, motores y convertidores de frecuencia.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020