Protección de dispositivos

Interruptores de protección de dispositivos

Distribución de corriente selectiva

Protección fiable con interruptores de protección de dispositivos ante corrientes dañadas de sobrecarga y de cortocircuito.

La protección de dispositivos selectiva con curva de característica de disparo a medida ofrece la máxima seguridad para cada consumidor. De este modo solo se desconectan las zonas que están realmente afectadas por la corriente de sobrecarga o de cortocircuito. En las páginas siguientes descubrirá cómo funcionan los módulos de protección y para qué aplicaciones son adecuadas las diferentes variantes.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

CBM – Interruptores de proteccion de equipos multicanal

Inicio y señalización


Limitador de corriente - ¿qué es esto?

Comportamiento de interruptores de protección con y sin limitador de corriente activo