Volver a la vista general

Ventajas

Beneficios para el cliente de interruptores de protección de dispositivos modernos

  • Protección fiable de los consumidores conectados
  • Gran seguridad ante desconexiones
  • Protección selectiva
  • Supervisión central de circuito eléctrico con aviso remoto de estado
  • Opción de reconexión de mantenimiento sencillo
  • Alta disponibilidad de la instalación
  • Numerosas posibilidades de aplicación
Regresar arriba
Poco espacio, mucha seguridad: debido a su estrecha construcción, los interruptores de protección de dispositivos caben en casi cualquier armario de control

Propiedades principales

  • Desconexión fiable en caso de avería, también con resistencias altas, o conductores largos, gracias a un limitador de corriente activo
  • Una rápida puesta en funcionamiento después de una avería con el conector/interruptor integrado
  • Información de estado independientemente del lugar mediante el concepto de control y aviso remoto
  • Protección de dispositivos a medida y segura gracias a un delicado escalonamiento de la corriente nominal
  • Instalación con ahorro de espacio con una construcción compacta en construcción de 12 mm
  • Grado de servicio elevado, gracias a un concepto de carcasa enchufable unificado
  • Posibilidad de control central gracias a la entrada de reinicialización o control inalámbrico
  • Instalación que ahorra tiempo gracias al concepto general de puente para todos los potenciales repetidos en el elemento de base

 

  • Desconexión fiable en caso de avería, también con resistencias altas, o conductores largos, gracias a una curva característica de disparo SFB
  • Una rápida puesta en funcionamiento después de una avería con el conector/interruptor integrado
  • Información de estado independientemente del lugar mediante el concepto de control y aviso remoto
  • Protección de dispositivos a medida y segura gracias a un delicado escalonamiento de la corriente nominal
  • Instalación con ahorro de espacio con una construcción compacta en construcción de 12 mm
  • Grado de servicio elevado, gracias a un concepto de carcasa enchufable unificado
  • Posibilidad de control central gracias a la entrada de reinicialización o control inalámbrico
  • Instalación que ahorra tiempo debido al concepto general de puente para todos los potenciales repetidos en el elemento de base

Todos los interruptores de protección de dispositivos de la línea de productos CB disponen de una construcción compacta con pequeñas graduaciones de corriente nominal. Los interruptores termomagnéticos y electrónicos de protección de dispositivos
poseen un concepto de telecomunicación ingenioso, que permite una supervisión del funcionamiento independiente del lugar.

Estos interruptores de protección de dispositivos son modulares y enchufables. De este modo la instalación de los circuitos eléctricos se puede realizar previamente. Más adelante se pueden seleccionar los interruptores de protección necesarios e introducir los elementos de base ya instalados. Si las modificaciones en la instalación influyen en la corriente nominal de los circuitos eléctricos protegidos, se puede sustituir un enchufe de interruptor de protección sin gastos de cableado.

El flexible concepto de instalación de los interruptores de protección de dispositivos modulares ofrece posibilidades de utilización ilimitadas. La construcción de un solo canal posibilita la combinación de diferentes valores de fusibles en toda la zona disponible.

Regresar arriba

Elemento de base para los interruptores de protección de dispositivos

Elemento de base, con conexión push-in o técnica de conexión por tornillo  

Elemento de base, opcionalmente con conexión push-in o técnica de conexión por tornillo

El elemento base está disponible con borne de tornillo y con conexión push-in. La conexión del conductor con la moderna técnica de conexión push-in es fácil y ahorra tiempo en la instalación.

Los conductores rígidos o equipados con punteras se pueden introducir sin herramientas en la caja de conductores. El resorte de contacto se abre automáticamente al presionar ligeramente. Después presiona el conductor contra las barras de corriente. Los conductores desde 0,12 mm² hasta 6 mm² pueden conectarse sin problemas con push-in. El elemento de base está disponible también con técnica de conexión por tornillo.

Regresar arriba

Concepto de puente

Puentes enchufables para la distribución de potencial en una instalación en serie  

Puentes enchufables para la distribución de potencial en una instalación en serie

El completo concepto de puenteado hace que el cableado de potenciales similares sea extremadamente sencillo. Con ayuda de puentes enchufables, se puede efectuar una distribución de potencial rápida e individualmente en una instalación en serie de interruptores de protección de dispositivos.

Gracias a un puente doble, la alimentación puede cargarse con 41 A. Incluso las conexiones de telecomunicación pueden conectarse entre ellas fácilmente con puentes enchufables.

Regresar arriba

Panel de interruptores de protección de dispositivos para interruptores de protección termomagnéticos

Los paneles de interruptores de protección de dispositivos se utilizan p. ej. en el campo de la construcción de maquinaria en serie o en la técnica de control y procesos. En el caso de las aplicaciones recurrentes no modificadas estas variantes multicanal prefabricadas se pueden integrar perfectamente en el concepto de instalaciones.

Debido a la distribución de potencial centralizada reducen al mínimo el tiempo requerido para la instalación. Los paneles se pueden equipar individualmente con interruptores de protección termomagnéticos y se pueden utilizar de múltiples formas. Ofrecen bornes de conexión para hasta cinco consumidores por cada pista de protección. De esta forma, las placas combinan las ventajas técnicas de la serie de interruptores de protección de dispositivos CB TM1... con la distribución de potencial sencilla y que ahorra espacio.

Las ventajas de forma detallada

  • Reduce el tiempo requerido para la instalación mediante los panales de interruptores de protección de dispositivos de varios canales (4, 8, 12 canales)
  • Ahorro espacio de hasta un 35 por ciento debido a una construcción modular
  • Corriente suma de 60 A para la alimentación mediante una elevada capacidad de transmisión de corriente del panel
  • Protección de grupos de alta potencia con corrientes nominales elevadas de hasta 12 A por canal
  • Conexión segura de hasta cinco circuitos eléctricos por canal con bornes dobles separados de cinco polos
  • Información de estado dependiendo del lugar mediante indicación remota colectiva en dos grupos
  • Grado de servicio elevado, gracias a un concepto de carcasa enchufable unificado
  • Equipamiento variable por la utilización de enchufes de interruptor de protección estándar de la línea de productos de los interruptores de protección de dispositivos modulares

 

Regresar arriba

Características de los paneles de interruptores de protección de dispositivos

Panel de interruptores de protección de dispositivos  

Panel de interruptores de protección de dispositivos

  1. Indicación remota colectiva en dos grupos
  2. Puente enchufable para conexión en serie de grupos de telecomunicación
  3. Interruptor de protección con curva característica de disparo F1, M1 o SFB, hasta 12 A por canal
  4. Bornes de conexión Plus, 5 x 2,5 mm2
  5. Bornes de conexión Minus, 5 x 2,5 mm2
  6. Todos los bornes de conexión con técnica "push in"
  7. Carcasa empotrada UM-Pro con resistencia térmica aumentada
  8. Alimentación de bornes de conexión 2 x 2 x 16 mm2, hasta 60 A, adecuado para la conexión de una alimentación redundante

 

Regresar arriba

Interruptores térmicos de protección de dispositivos

Las características principales:

  • Protección de dispositivos a medida y segura gracias a un delicado escalonamiento de la corriente nominal
  • Una rápida puesta en funcionamiento después de una avería con el conector mecánico integrado
  • Instalación con ahorro de espacio gracias a una construcción compacta
  • Perfil enchufable estándar para portafusibles con la conformidad para insertos de fusible plano según ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
  • Instalación que ahorra tiempo mediante el concepto de puente estándar de los accesorios de CLIPLINE complete
  • Grado de servicio elevado, gracias a construcción enchufable
Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020