Volver a la vista general

Normas

Los interruptores de protección de dispositivos están diseñados para la utilización de instalaciones de distribución de baja tensión. Se aplica la norma DIN EN 60934. De la norma se desprenden las condiciones técnicas para los módulos de protección, que son necesarias para proteger los conductores y los dispositivos de manera fiable. La norma indica que los interruptores de protección de dispositivos poseen una capacidad de conmutación asignada más alta que la necesaria para las condiciones de sobrecarga. Junto con un equipo de cortocircuito establecido, también poseen una corriente de cortocircuito asignada condicional.

Los fabricantes de los interruptores de protección de dispositivos ofrecen una corriente nominal de aprox. 0,5 hasta 16 A en diferentes características de disparo. De este modo el usuario puede adaptar el dispositivo de protección totalmente a las necesidades de su instalación y conseguir una elevada disponibilidad.

DIN EN 60934 también es válida para los dispositivos de conmutación, con el fin de proteger los equipos eléctricos en caso de subtensión y/o sobretensión. Se puede utilizar para tensiones alternas de hasta 440 V y para tensiones continuas de hasta 250 V con una corriente asignada de hasta 125 A y poder de corte de corriente de cortocircuito asignada de hasta 3000 A. Esta norma contiene todos los requisitos necesarios para garantizar/determinar la conformidad con las características técnicas de servicio para estos dispositivos mediante la comprobación de modelos.

Para interruptores de protección electrónicos sin separación galvánica se parte del UL 2346.

Datos técnicos

Encontrará datos técnicos detallados sobre los productos en el área de productos correspondiente.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020