Volver a la vista general

Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento de CONTACTRON se basa en una combinación híbrida controlada por microprocesador de una tecnología robusta de relés y una tecnología de semiconductores libre de desgaste. Este concepto de conmutación combina las ventajas de ambas tecnologías aportando una larga vida útil y la máxima disponibilidad de la instalación.

Un potente equipo para una vida útil diez veces mayor

Tecnología de controladores de arranque híbrido CONTACTRON  

Conmutar con poco desgaste gracias a la tecnología de controladores de arranque híbrido CONTACTRON

En la tecnología híbrida CONTACTRON, los semiconductores de bajo desgaste se encargan de los procesos de conexión y desconexión del motor, mientras que el servicio permanente corre por cuenta de contactos electromagnéticos de escasa pérdida.

Gracias a este inteligente concepto de conmutación, los contactos electromecánicos se activan casi sin corriente; de esta forma se puede contar con una larguísima vida útil de los contactos de conmutación. Esta vida útil es, en la práctica, diez veces mayor que la vida útil eléctrica.

En el siguiente vídeo podrá ver cómo funciona la tecnología híbrida de CONTACTRON.

El principio de funcionamiento de la tecnología híbrida

La tecnología híbrida CONTACTRON permite que los motores funcionen y se controlen durante mucho tiempo y con menos desgaste. A continuación, se muestra lo que pasa en un proceso de conexión. El proceso de desconexión es idéntico pero a la inversa.

Paso 1:
se cierran los relés K1 y K2. Las corrientes I1, I2 e I3 siguen siendo igual a cero.

Iniciar vídeo

Paso 2:

Se conectan los semiconductores V1 y V2 haciéndose cargo así de la corriente de cierre. Las corrientes I1, I2 e I3 fluyen ahora y el motor funciona. Durante este breve tiempo, los semiconductores V1 y V2 generan una potencia de pérdida.

Iniciar vídeo

Paso 3:

Para reducir esta potencia de pérdida, los semiconductores se puentean y desconectan con el relé de paso K3.

Iniciar vídeo

Los semiconductores de bajo desgaste solo se ocupan de los momentos de conexión y desconexión. A continuación, los relés de paso pueden activarse sin carga y transferir la corriente del motor de forma permanente. Un microcontrolador se ocupa del mando y la supervisión de todo este proceso.

La tecnología permite una conmutación cuidadosa que aumenta la vida útil del dispositivo de conmutación hasta diez veces.

Iniciar vídeo

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020