Tecnología ACB

Tecnología ACB

Redundante hasta la carga

Los módulos de redundancia activos con tecnología ACB permiten un suministro eléctrico redundante y duradero de su carga.

En instalaciones con requisitos de seguridad máximos, las fuentes de alimentación redundantes hacen que el fallo de una fuente de alimentación no conlleve una parada. En este caso, los posibles orígenes del fallo se incluyen en el control desde la línea de suministro pasando por la fuente de alimentación hasta la carga.

Auto Current Balancing (ACB)

Fuente de alimentación QUINT ORING  

Distribución simétrica de la corriente de carga

La tecnología ACB de los módulos QUINT ORING proporciona una carga simétrica de las fuentes de alimentación.

En este caso, la diferencia de la tensión de entrada entre las fuentes de alimentación se determina continuamente y se regula automáticamente hasta una divergencia de 300 mV. De este modo, la corriente de carga se reparte de manera completamente simétrica.

Mediante el uso de la moderna tecnología MOSFET, la carga térmica que se genera, al contrario que el diodo clásico, se reduce hasta un 70 %. La baja potencia de pérdida se encarga de que todos los componentes del armario de conexiones se mantengan refrigerados y aumenta la duración del dispositivo.

Regresar arriba

Todo en equilibrio

Visualización del gráfico de barras de una fuente de alimentación QUINT ORING  

Visualización de la carga simétrica en el dispositivo

Un gráfico de barras señaliza la carga simétrica de las fuentes de alimentación. El usuario detecta de un vistazo cuál es la tensión de entrada más elevada, es decir, qué fuente de alimentación está más cargada.

Pueden leerse fácilmente distintos estados, detectarse problemas rápidamente y solucionarse a corto plazo. La visualización y la representación corresponden a la recomendación NAMUR.

Regresar arriba

Control de la redundancia permanente

Indicación LED de un contacto de señales libre de potencial en una fuente de alimentación QUINT ORING  

Control completo de la redundancia

Los módulos QUINT ORING controlan la corriente de carga y emiten una advertencia en cuanto se excede un valor ajustado.

Si el usuario acopla cargas adicionales a una fuente de alimentación redundante en una ampliación de la instalación puede provocar la pérdida de redundancia.

El escenario de ejemplo descrito en el siguiente apartado lo aclara.

Regresar arriba

Escenario de ejemplo

Escenario: uso redundante de fuentes de alimentación  

Ejemplo 1: redundancia ok, ejemplo 2: sin redundancia

Dos fuentes de alimentación redundantes cada una con 5 A de corriente nominal alimentan un sistema de control que precisa 5 A.

Si se conecta una carga adicional de 3 A, esta puede ser suministrada por la reserva de potencia de la fuente de alimentación. La corriente necesaria de 8 A se pone a disposición sin interrupción de la tensión.

De todos modos, en este caso ya no hay ninguna redundancia: si falla una de las dos fuentes de alimentación, el segundo dispositivo no podrá disponer de 8 A. El LED indica inmediatamente al propietario de la instalación que ya no hay ninguna redundancia.

Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020