Volver a la vista general

Integración de E/S inalámbrica en el nivel del sistema de control

Integración de E/S inalámbrica en el nivel del sistema de control

Los bloques de función Radioline para PC Worx permiten leer datos de proceso, parámetros de estado y de diagnóstico del sistema inalámbrico Radioline directamente con un sistema de control.

Con la moderna tecnología inalámbrica pueden integrarse muy fácilmente señales de E/S de sensores y actuadores distribuidos a lo largo de grandes distancias en un sistema de control de Phoenix Contact.

Ventajas

  • Supervisión y control de estaciones remotas sin acceso a cables
  • Fácil lectura de datos de proceso, parámetros de estado y diagnóstico de las distintas estaciones inalámbricas
  • Flexibilidad, fácil instalación y ahorro de costes frente a las instalaciones conectadas por cables
  • Tiempos de desarrollo reducidos
  • Bloques de función sin licencia y gratuitos

Aplicación

Módulos de ampliación Radioline  

Módulos de ampliación Radioline

En estructuras de instalaciones distribuidas en amplias superficies en exteriores, como infraestructura local, agua/aguas residuales, obtención de energía, obtención de materias primas, tecnología de transporte, pero también en parques químicos u otras instalaciones de la técnica de procesos, a menudo deben comunicarse valores de medición y mensajes de servicio de muchas estaciones remotas a una central. Estos incluyen, por ejemplo, la supervisión de niveles de llenado o la anotación permanente de rendimientos de las bombas y caudales.

A continuación, en la central se transmiten los datos de proceso mediante una interfaz de software estandarizada a un sistema superior y/o se representan en un monitor en formato tratado.  Pero esto que suena tan fácil, implica un gran gasto de programación en cuanto a la técnica de software.

Solución

Estructuras de red autoregeneradoras automáticas  

Uso en distintas redes enmalladas

Con los bloques de función podrá integrar de manera rápida y sencilla nuevas funciones o convertir equipos en una parte valiosa de su sistema de control. De este modo, reducirá los tiempos de desarrollo.

Con la moderna tecnología inalámbrica pueden integrarse muy fácilmente señales de E/S de sensores distribuidos a lo largo de grandes distancias en un sistema de control de Phoenix Contact. En la estación de cabecera Radioline toda la red inalámbrica se representa con solo una dirección esclavo Modbus y las informaciones de sensores/actuadores pueden leerse y escribirse fácilmente.

Integración de E/S en sistemas de control de Phoenix Contact

Uso universal para sistemas de control de Phoenix Contact  

Integración de E/S en PC Worx

Componentes necesarios:

  • Módulo de cabecera Radioline
  • Módulos de ampliación de E/S Radioline
  • Sistemas de control Inline o Axioline
  • Módulo de comunicación RS-485 Inline o Axioline
  • PC Worx
  • Bloques de función PC Worx

Lista de piezas

Integración de E/S en sistemas de control de Phoenix ContactTipoCódigo de artículo
Sistema de control Axioline para la integración de E/S Radioline directa en ModbusAXC 10502700988
Módulo de comunicación Axioline F para la transmisión de datos serie con un módulo de cabecera RadiolineAXL F RS UNI 1H2688666

Necesita los siguientes bloques de función para PC Worx: 
 

Encontrará los bloques de función en los datos de artículo del módulo de cabecera Radioline en la pestaña "Descargas". 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Integración de E/S en sistemas de control de Phoenix ContactTipoCódigo de artículo
Sistema de control Axioline para la integración de E/S Radioline directa en ModbusAXC 1050
Módulo de comunicación Axioline F para la transmisión de datos serie con un módulo de cabecera RadiolineAXL F RS UNI 1H

Necesita los siguientes bloques de función para PC Worx: 
 

Encontrará los bloques de función en los datos de artículo del módulo de cabecera Radioline en la pestaña "Descargas". 

PCW_6_RadiolineBasic,
PCW_6_Modbus_RTU

 

 
Módulos de cabecera RadiolineTipoCódigo de artículo
Transceptor inalámbrico de 2400 MHz, alcance hasta 5 km (buena visibilidad), uso en todo el mundoRAD-2400-IFS2901541
Transceptor inalámbrico de 2400 MHz, alcance hasta 5 km (buena visibilidad), uso en JapónRAD-2400-IFS-JP2702863
Transceptor inalámbrico de 868 MHz, alcance hasta 20 km (buena visibilidad), uso en EuropaRAD-868-IFS2904909
Transceptor inalámbrico de 900 MHz, alcance hasta 32 km (buena visibilidad), uso en América del NorteRAD-900-IFS2901540
Transceptor inalámbrico de 900 MHz, alcance hasta 32 km (buena visibilidad), uso en AustraliaRAD-900-IFS-AU2702878
Multiplexor de varios puntos RS-485, alcance hasta 1,2 km mediante cables de dos hilosRAD-RS485-IFS2702184
Módulos de cabecera RadiolineTipoCódigo de artículo
Transceptor inalámbrico de 2400 MHz, alcance hasta 5 km (buena visibilidad), uso en todo el mundoRAD-2400-IFS
Transceptor inalámbrico de 2400 MHz, alcance hasta 5 km (buena visibilidad), uso en JapónRAD-2400-IFS-JP
Transceptor inalámbrico de 868 MHz, alcance hasta 20 km (buena visibilidad), uso en EuropaRAD-868-IFS
Transceptor inalámbrico de 900 MHz, alcance hasta 32 km (buena visibilidad), uso en América del NorteRAD-900-IFS
Transceptor inalámbrico de 900 MHz, alcance hasta 32 km (buena visibilidad), uso en AustraliaRAD-900-IFS-AU
Multiplexor de varios puntos RS-485, alcance hasta 1,2 km mediante cables de dos hilosRAD-RS485-IFS
Módulos de ampliación de E/S RadiolineTipoCódigo de artículo
2 entradas/salidas digitales y 1 entrada/salida analógica RAD-DAIO6-IFS2901533
4 entradas digitales (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 entradas NAMUR digitalesRAD-NAM4-IFS2316275
4 salidas de relé digitales (6 A, 250 V AC/24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 entradas digitales (0…30,5 V DC), 2 entradas de impulso hasta 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8 salidas de transistor digitales (30,5 V DC/200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 entradas de corriente analógicas (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 entradas de tensión analógicas (0 V ... 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS2702290
4 salidas de corriente o tensión analógicas (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 entradas Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Módulos de ampliación de E/S RadiolineTipoCódigo de artículo
2 entradas/salidas digitales y 1 entrada/salida analógica RAD-DAIO6-IFS
4 entradas digitales (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS
4 entradas NAMUR digitalesRAD-NAM4-IFS
4 salidas de relé digitales (6 A, 250 V AC/24 V DC)RAD-DOR4-IFS
8 entradas digitales (0…30,5 V DC), 2 entradas de impulso hasta 100 HzRAD-DI8-IFS
8 salidas de transistor digitales (30,5 V DC/200 mA)RAD-DO8-IFS
4 entradas de corriente analógicas (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS
4 entradas de tensión analógicas (0 V ... 5/10 V) RAD-AI4-U-IFS
4 salidas de corriente o tensión analógicas (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)RAD-AO4-IFS
4 entradas Pt 100 (-50...+250 °C)RAD-PT100-4-IFS
AccesoriosTipoCódigo de artículo
Cable USB para diagnóstico y configuración de los módulos de cabecera RadiolineRAD-CABLE-USB2903447
AccesoriosTipoCódigo de artículo
Cable USB para diagnóstico y configuración de los módulos de cabecera RadiolineRAD-CABLE-USB

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020