Wireless-MUX se instala rápidamente: enchufar, conectar y ya funciona la conexión inalámbrica. El sistema transmite 16 señales digitales y 2 analógicas de forma bidireccional. Es decir, que con ello reemplaza a un cable de señales de 40 hilos.
Wireless-MUX se utiliza en todos los lugares en los que se deben intercambiar pocas señales de entrada y salida digitales o analógicas de forma inalámbrica con una estación remota o móvil. Especialmente la automatización industrial se caracteriza mediante partes de máquina continuamente en movimiento.
Sustitución: anillos colectores, cabos de arrastre y revestimientos de cables así como tambores; ejemplos de aplicación: instalaciones de grúas: comunicación inalámbrica sin desgaste entre el puente grúa y el sistema de control central, accionamiento de
Control de máquinas e instalaciones móviles, sustitución de tambores de cables y sustitución de tramos de cables propensos a fallos y que requieren mucho mantenimiento; ejemplos de aplicación: fundición: comunicación inalámbrica entre carros de carga móviles y el sistema de control central; instalaciones de compostaje: comunicación inalámbrica entre convertidores móviles y carros de tambores de mangueras para el suministro de agua
Sustitución de anillos colectores y del sistema de control de partes de la instalación eliminadas, de difícil acceso o móviles Ejemplos de aplicación: depuradora: accionamiento de bombas en instalaciones desarenadoras, comunicación inalámbrica entre escariadores y el PLC central
Con la tarjeta de memoria SD de MODULAR MUX puede crear un sistema modular de transmisión de hasta 4096 puntos de E/S: con dos sistemas de control ILC 170 ETH y los módulos inalámbricos FL EPA 2. Sobre demanda incluso con SafetyBridge Technology incluida.
Desde aquí accederá a los productos de multiplexores Wireless para la transmisión inalámbrica de datos de E/S.
"$pageName" en