Volver a la vista general

Integración simplificada: con el adaptador WirelessHART

Enlace dispositivos de campo alejados con su red

Adaptador WirelessHART  

Integre los dispositivos de campo con facilidad –gracias al adaptador WirelessHART–

El adaptador WirelessHART es la alternativa inteligente a la programación HART con cables. Si antes tenía que conectar los dispositivos HART directamente con un cable a su red ahora lo puede realizar de forma inalámbrica sin dificultades. Simplemente conecte el dispositivo de campo correspondiente al adaptador WirelessHART y con ello ya forma parte de su red.

Conecte el adaptador directamente al dispositivo de campo o en cualquier lugar accesible del bucle analógico.

La fuente de alimentación del adaptador WirelessHART es flexible y se puede adaptar a sus necesidades.

Adaptador con alimentación de bucle de corriente (loop powered)

Adaptador WirelessHART  

Fuente de alimentación sencilla con bucle de corriente

¡Reduzca los trabajos de instalación! Si conecta su adaptador WirelessHART con un dispositivo de campo existente, bastará un alimentación de bucle de corriente de 4 a 20 mA para la operación.

Adaptador con fuente de alimentación independiente

Adaptador con fuente de alimentación  

Adaptador con fuente de alimentación 24 V DC

Si la alimentación de bucle de corriente no es suficiente para la operación del adaptador WirelessHART usará también una fuente de alimentación DC independiente. Esto quiere decir que su adaptador trabajará con fiabilidad y que la señal de 4 a 20 mA funciona sin interrupciones.

Varios dispositivos por adaptador –gracias al modo Multidrop–

Adaptador Multidrop  

Varios dispositivos HART en un adaptador

También puede usar el adaptador WirelessHART en el modo Multidrop. Esto significa que puede conectar en un adaptador hasta cuatro dispositivos HART en los que no hay ninguna señal de 4 a 20 mA. El adaptador se alimentará a través de una tensión DC separada. Los dispositivos conectados son alimentados a su vez por el adaptador.    

Integrar dispositivos no compatibles HART de 4 a 20 mA

Integrar dispositivos de 4 a 20 mA  

Integrar dispositivos de 4 a 20 mA en la red inalámbrica

Con el adaptador WirelessHART puede conectar dispositivos de 4 a 20 mA que no son compatibles con HART en una red WirelessHART.

Para ello tiene que operar nuestro adaptador WirelessHART con una fuente de alimentación DC separada. Los dispositivos conectados se alimentan a través del bucle de corriente del adaptador. Después el bucle de corriente se mide y se transmite como valor porcentual.

Programación flexible

Programación HART  

Programación flexible –gracias a la herramienta de programación HART–

La programación del adaptador WirelessHART se realiza fácilmente a través de una herramienta de programación HART. Esta se puede conectar con el bucle de módem HART del adaptador.

Los dispositivos conectados HART se pueden programar directamente sin tener que volver a conectar la herramienta de programación.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020