Volver a la vista general

Visualización al más alto nivel: con tecnología SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) es el sistema de control y monitorización basado en ordenador para procesos técnicos. En este caso, la superficie de visualización es la interfaz para la interacción entre hombre y máquina.

Las visualizaciones con funciones SCADA convencen por su escalabilidad y universalidad. Se utilizan allí donde es necesario manejar o supervisar máquinas, instalaciones o procesos automatizados complejos.

Mediante la vigilancia central de una instalación, por ejemplo en un PC u otros dispositivos HMI (Human Machine Interface), desaparecen indicaciones anteriores como conmutadores o dispositivos de señalización.

Su ventaja: la función SCADA es compatible con los estándares usuales en formatos de datos o en la comunicación.

Esto es lo que ofrece SCADA

Posibilidades ilimitadas con las visualizaciones SCADA  

Posibilidades ilimitadas con las visualizaciones SCADA

Característica única del software de visualización SCADA: la variedad de funciones.

  • Operación y monitorización de instalaciones y máquinas
  • Visualización de tendencias: por ejemplo, el diseño de curvas con datos de medición
  • Señalización de alarma: control de valores de procesos para comprobar la existencia de estados permitidos o no permitidos incluyendo la notificación al usuario
  • Registro de datos: grabación de datos en una base de datos para el posterior análisis o representación gráfica
  • Gestión de usuarios: asignación y limitación de derechos de usuario
  • Creación de informes: análisis de datos acumulados y representación de datos en forma de informe

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020