VARAN

Híbrido: dos en uno

Híbrido: dos en uno

Transmita señales y potencia en un cable.

Regresar a Componentes y sistemas de bus de campo

Categorías

Con Phoenix Contact conseguirá instalaciones de automatización con tecnología VARAN. Para ello, le ofrecemos componentes pasivos VARAN: conectores enchufables con un elevado grado de protección y cables en distintas versiones y longitudes.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
  • Fácil montaje: conexión sin herramienta especial
  • Aplicación segura en entornos industriales adversos gracias al alto grado de protección
  • Ahorro de tiempo gracias a técnicas de conexión innovadoras y rápidas
  • Alta flexibilidad mediante adaptaciones de los artículos a las necesidades de los clientes

Tecnología VARAN

Topología VARAN  

Topología VARAN

Cumpla todos los requisitos de la moderna automatización de máquinas: con la tecnología VARAN.

VARAN (Versatile Automation Random Access Network) es un sistema de bus basado en tecnología Ethernet estándar. Ya que la tecnología VARAN está abierta a todo el mundo, puede utilizar su sistema libremente y desarrollar sus propias interfaces.

El sistema destaca por las siguientes características:

  • auténtica transferencia de datos en tiempo real
  • direccionamiento automático
  • gran seguridad ante desconexiones
  • Hot-Plug-In (posibilidad de cambio de componentes de sistema y módulos durante el servicio del sistema)

Phoenix Contact ofrece los siguientes componentes VARAN:

  • conector enchufable M12 para topología en árbol, línea y estrella
  • Cables para velocidades de transmisión hasta Gigabit-Ethernet

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Componentes de bus de campo – Convertidores