Volver a la vista general

Switches no gestionados 1000 y 1100

Tres switches no gestionados de la serie 1000 y 1100

Los switches no gestionados de la serie FL SWITCH 1000 y 1100 son la última generación de nuestra gama de switches Ethernet no gestionados. Estos switches son adecuados para múltiples aplicaciones de automatización y disponen de distintas velocidades de transmisión y opciones de instalación.

Simplemente desembalar, conectar y utilizar

LED de estado del FL SWITCH 1000  

Switch no gestionado con LED de estado

Los switches de las series 1000 y 1100 son totalmente aptos para Plug & Play y no es necesario configurarlos. Esto hace que resulten fáciles de manejar e instalar para cualquier usuario. Los LED de estado en el lado frontal y lateral de los switches ofrecen además información básica sobre los estados de conexión de un vistazo. Esto permite diagnosticar rápidamente una interrupción de la conexión, p. ej. debido a un cable defectuoso.

Instalación flexible

Mediante un accesorio de montaje exclusivo podrá montar los equipos de la serie FL SWITCH 1000 y 1100 de forma plana sobre el carril DIN. Por este motivo, los switches también pueden utilizarse en armarios de control pequeños o planos con poco espacio. La dirección de salida de las conexiones puede elegirla a voluntad.

De este modo, los switches no solo pueden utilizarse con gran flexibilidad, sino que gracias al bajo número de variantes de producto contribuyen a reducir sus gastos de almacenamiento.

Varias opciones de montaje gracias a los adaptadores de montaje

Opciones de montaje de los switches no gestionados 1000 y 1100

Priorización del tráfico de datos

Funciones PROFINET y EtherNet/IP™

Los switches no gestionados de empleo universal son compatibles con las funciones PROFINET y EtherNet/IP™

La nueva serie de switches no gestionados dispone de una priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización. Con ello, son compatibles con las propiedades de tiempo real de las redes de automatización PROFINET y EtherNet/IP™. Esto permite redes más estables y una mayor disponibilidad de la planta.

Visión general de FL SWITCH 1000 y 1100

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
Velocidad de transmisión10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Fuente de alimentación24 V AC/DC24 V AC/DC
Rango de temperatura-10 °C … +60 °C-10 °C … +60 °C
Índice de protecciónIP30IP30

Características especiales

Priorización del tráfico para PROFINET y EtherNet/IP™Priorización del tráfico para PROFINET y EtherNet/IP™
HomologacionesCE, UL 61010, C1D2CE, UL 61010, C1D2

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020