Volver a la vista general

Switches no gestionados SF y SFN

Los switches no gestionados SF y SFN para aplicaciones estándar

Los switches​ no gestionados de las series SF y SFN son aptos para todas las aplicaciones en las que se necesitan funciones estándar como la priorización de paquetes de datos​. Los switches​ destacan por una alta flexibilidad en cuanto a la construcción, las velocidades de transmisión y los tipos de conexión. ​Tanto con 5 como con 16 puertos, planos o estrechos, para tráfico de datos elevado o bajo, los switches SF y SFN garantizan una comunicación fiable para la red.

La construcción adecuada para cualquier aplicación

Switches no gestionados de construcción plana y estrecha  

Los switches no gestionados SF tienen una construcción especialmente plana y las variantes SFN especialmente estrecha

La gama de switches no gestionados de las series SF y SFN combina diferentes construcciones para las aplicaciones más variadas. De esta forma, los switches​ de la serie SF permiten, gracias a una profundidad constructiva de solo 30 mm, el montaje en armarios de control muy planos. Las variantes de la serie SFN son, por el contrario, para aplicaciones con requisitos de ancho de construcción estrecho. Las dimensiones de la carcasa optimizadas para variantes de cinco, ocho o dieciséis puertos, ofrecen una solución compacta para cualquier necesidad.

Alta tasa de transferencia de datos

Para aplicaciones con altos requisitos de tasa de transferencia de datos, la serie de switches SFN incluye variantes Gigabit. Con estas, se puede realizar la comunicación Gigabit hasta en ocho puertos. ​Si se deben implantar además tramos de transmisión largos, los switches SFN Gigabit ofrecen la posibilidad de conectar hasta dos conexiones de fibra de vidrio en multimodo o monomodo.

Empleo en redes PROFINET sencillas

Logotipo PROFINET  

Las variantes PN de los switches no gestionados SFN son aptas para el empleo en redes ​PROFINET

Para el empleo en redes ​PROFINET están disponibles variantes SFN PN especiales. Además de la priorización de paquetes de datos a través de la función Quality of Service (calidad de servicio), compatible con todas las variantes SFN, también se integra en las variantes PN la función de filtro PTCP. De esta forma, se garantiza que los paquetes de datos ​PROFINET de más prioridad se traten de forma privilegiada y se mantengan las propiedades en tiempo real de la red ​PROFINET.

Bloqueo mecánico de puerto

Switch no gestionado con puertos con bloqueo mecánico  

Con los bloqueos de puerto mecánicos, evitará la retirada no autorizada o accidental del cable en el switch

Los switches​ de la serie SFN ofrecen la posibilidad de bloquear puertos individuales. Los marcos de seguridad FL PLUG GUARD se desplazan simplemente a los alojamientos previstos de los puertos del switch. Sirven para el bloqueo adicional de los cables o bloquean, en caso necesario, el puerto correspondiente con ayuda del capuchón de plástico.

Vista general de FL SWITCH SF y SFN

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

Velocidad de transmisión

10/100 MBit/s

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s (variantes SFN GT)

Fuente de alimentación

24 V DC

24 V DC

Rango de temperatura

-10 °C … 55 °C

-10 °C … 60 °C

Índice de protecciónIP20IP20
Particularidadesninguna

QoS

Filtro PTCP para PROFINET (solo variantes PN)

Homologaciones

CE, UL

CE, UL

Aquí podrá acceder a la lista de productos de switches no gestionados SF y SFN.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020