Herramienta universal

Herramienta universal

Combinar funciones

Con la herramienta universal se combinan las distintas funciones y se dispone siempre de la herramienta adecuada para distintas aplicaciones.

Regresar a Herramienta manual

Categorías

Buscar en Herramienta universal

Mostrar todos los productos de esta categoría

Para trabajos en el armario de control, para aplicaciones especiales y estándar en el ámbito industrial: recurra a herramientas innovadoras con funciones combinadas.

Sus ventajas

  • Larga vida útil: zonas de la empuñadura y de corte especialmente endurecidas y bonificadas
  • Reducción de la fuerza necesaria gracias a una óptima transmisión de palanca
  • Protección de las articulaciones y reducción del esfuerzo gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
  • Todo de una mano gracias al amplio programa de productos

Herramientas de montaje y desmontaje

Herramientas de montaje y desmontaje  

Herramientas de montaje y desmontaje

Encontrará la herramienta de montaje y desmontaje adecuada para cualquier contacto crimpado. Las herramientas para montar o desmontar contactos HEAVYCON convencen por su versatilidad de uso y su larga vida útil.

En caso de errores de montaje o de cambios de cableado es necesario volver a desmontar un contacto encajado. Utilice para ello nuestras herramientas para desbloquear.

Para secciones de cable pequeñas utilice herramientas de montaje. Con ellas podrá introducir a presión el contacto crimpado en el soporte de contacto de forma segura.

La protección contra caída integrada en la empuñadura puede desplazarse. La protección contra caída protege la parte enchufable de las herramientas de forma fiable al transportarlas o almacenarlas.

Tenazas universales con aislamiento VDE

Tenazas combinadas y de punta  

Tenazas combinadas y de punta

Para aplicaciones diversas elija las tenazas universales con aislamiento VDE de Phoenix Contact. Aproveche las funciones combinadas.

Tenazas combinadas

  • Forma recta o acodada ergonómicamente
  • Reposición por muelle
  • Superficies de agarre dentadas
  • Cortador integrado

Tenazas de punta

  • Punta de agarre recta y acodada 45º
  • Superficie de agarre dentada y cuchilla templada por inducción

Tenazas planas, redondas y corredizas

  • Superficie de agarre dentada
  • Matriz forjada y endurecida en aceite

Tenazas para sujetacables

Tenazas para sujetacables  

Tenazas para sujetacables

Unir y fijar cables y conductores: con las tenazas para sujetacables UNIFOX de Phoenix Contact trabajará rápida y cómodamente con sujetacables de plástico y metal.

Además:

  • La fuerza de tensado se ajusta sin escalonamientos y se indica con una escala en la empuñadura. Al alcanzarse la fuerza de tensado deseada, el sobrante que sobresale se corta automáticamente a ras.
  • Además de las herramientas, también se dispone de sujetacables de plástico y metal.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020