Sistemas de alimentación ininterrumpida

Potencia completa

Potencia completa

Alimente sus cargas con sistemas de alimentación ininterrumpida: también sin red.

Regresar a Fuentes de alimentación y SAI industriales

Categorías

  • SAI para aplicaciones AC
    SAI para aplicaciones AC

    Los sistemas de alimentación ininterrumpida para aplicaciones AC suministran corriente aunque falle la red de alimentación.

  • SAI para aplicaciones DC
    SAI para aplicaciones DC

    Los sistemas de alimentación ininterrumpida para aplicaciones DC suministran corriente aunque falle la red de alimentación. Seleccione la solución SAI que le convenga.

  • Módulos buffer
    Módulos buffer

    Los módulos buffer acumulan energía en condensadores y salvan caídas de tensión de pocos segundos.

  • Configuración y comunicación
    Flexible y muy comunicativo

    Flexible y comunicativo con el software UPS-CONF, los cables de datos y el módulo de memoria.

Buscar en Sistemas de alimentación ininterrumpida

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestro sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) suministran corriente aunque falle la red de alimentación. Le ofrecemos soluciones SAI para aplicaciones AC y DC y protegemos su instalación frente a fallos de alimentación.

Además, nuestras soluciones integradas con fuente de alimentación o acumulador de energía le ofrecen un sistema SAI con ahorro de espacio. Nuestro software permite configurar y supervisar su sistema SAI. Con los módulos buffer podrá ampliar su sistema SAI así como puentear tiempos de parada cortos de hasta 30 segundos.

Sus ventajas

  • Soluciones SAI para cualquier necesidad y cualquier aplicación: uso en la industria, la automatización de edificios o la ingeniería así como la alimentación de cargas AC y DC
  • Ahorro de espacio: la solución plug and play integra la fuente de alimentación o el acumulador de energía
  • Flexibilidad gracias al sistema modular: para corrientes de carga hasta 40 A y tiempos buffer de hasta varias horas
  • Uso completo del contenido de energía: los procesos y las aplicaciones se siguen alimentando tanto tiempo como sea posible

SAI para aplicaciones AC

SAI AC  

SAI AC

Alimente sus instalaciones con seguridad con los sistemas de alimentación ininterrumpida para aplicaciones AC.

  • SAI AC con tecnología IQ
  • SAI AC con fuente de alimentación integrada
  • Acumuladores de energía

SAI para aplicaciones DC

SAI DC  

SAI DC

Proteja sus consumidores DC con fiabilidad frente a fallos de alimentación.

  • SAI DC con tecnología IQ
  • SAI DC con fuente de alimentación integrada
  • SAI DC con acumulador de energía integrado
  • Acumuladores de energía

Configuración y comunicación

QUINT DC UPS con cable de datos RS232 para FL COMSERVER  

Configuración y comunicación

Supervise y configure su sistema SAI con el software y los cables de datos de Phoenix Contact.

  • Software de configuración y gestión UPS-CONF
  • Cables de datos

Módulos buffer

Módulo buffer  

Módulo buffer

Proteja su aplicación sin necesidad de mantenimiento y puentee tiempos de parada de hasta unos 30 segundos.

  • para fallos de unos pocos segundos
  • para fallos de hasta 30 segundos

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI