Volver a la vista general

Sistema de radio unidireccional: transmisión segura en un sentido

Transmita dos señales de conmutación digitales y una señal de sensor analógica de forma segura desde el emisor al receptor: con nuestros módulos de E/S RAD-Line unidireccionales. Utilice, junto a los enlaces punto a punto, también sistemas de multireceptores para la multiplicación y distribución de las señales.           

Ventajas del sistema de radio unidireccional

Sistema de radio unidireccional  

Transmitir señales de E/S de forma fiable: con el sistema de radio unidireccional

Transmita sus señales de E/S de forma fiable a través de varios cientos de metros y hasta varios kilómetros de distancia.

  • Comunicación robusta y fiable en el entorno industrial
  • Puesta en servicio sencilla
  • Buenas posibilidades de diagnóstico
  • Posibilidad de una alta densidad del sistema local con varios cientos de redes
  • Sin costes recurrentes gracias a la banda ISM sin licencia de 2,4 GHz
  • Puede operarse en paralelo y sin interferencias con respecto a sistemas WLAN 802.11 y Bluetooth
  • Empleo en la zona Ex 2

Aplicación como conexión punto a punto

Conexión punto a multipunto unidireccional  

Conexión punto a punto unidireccional

Una posibilidad de transmitir por radio señales de E/S es la conexión punto a punto.

Cuando el sistema está instalado con estas características, la señales están conectadas y la tensión de servicio disponible, se establece automáticamente la conexión por radio sin necesidad de ajustes.

Aplicación como conexión punto a multipunto

Conexión punto a multipunto unidireccional  

Conexión punto a multipunto unidireccional

Con los dispositivos de E/S Trusted Wireless se puede transmitir también con funciones punto a multipunto.

Cuando el sistema está instalado con estas características, la señales están conectadas y la tensión de servicio disponible, se establece automáticamente la conexión. Con receptores adicionales se pueden dividir o multiplicar fácilmente las señales.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020