Volver a la vista general

La tecnología inalámbrica para una transmisión segura: MOTR9

El módulo inalámbrico para Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD trabaja con la tecnología MOTR9. Es decir, con un procesador digital de señales (DSP) basado en un transceptor de 1 vatio. El dispositivo utiliza la banda de 900 MHz que no requiere licencia y transmite datos con ratios de transmisión ajustables hasta 500 kBit/s y tamaños de paquete variables. El sistema inalámbrico dispone de una alta resistencia a interferencias y puede protegerse opcionalmente contra accesos no autorizados mediante cifrados AES de 128/192/256 Bit.

Fiable en entornos industriales adversos

Módulo inalámbrico Trusted Wireless Ethernet  

Técnica robusta en una carcasa compacta

En el ámbito de aplicación de módulos inalámbricos industriales suele haber muchas fuentes de interferencia. Para poder garantizar la comunicación incluso bajo estas condiciones, necesitará un sistema inalámbrico especialmente robusto.

Con la utilización de varias etapas de filtrado y conversiones de frecuencia se aumenta notoriamente la sensibilidad, selectividad y distancia entre señal y ruido.

Esto significa para usted: mayores distancias de transmisión por radio y mayor inmunidad a interferencias así como coexistencia con otros sistemas inalámbricos.  

Alta tolerancia frente a interferencias gracias al procedimiento de salto de frecuencias

Procedimiento de salto de frecuencias FHSS  

Procedimiento de salto de frecuencias para una transmisión por radio fiable

La tecnología inalámbrica Trusted Wireless utiliza el procedimiento de salto de frecuencias (FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum). Emisor y receptor cambian constantemente la frecuencia. En cada canal solo hay una breve transmisión.
La comunicación es así especialmente resistente a interferencias, ya que los módulos inalámbricos no "confían" en un único canal. Además, el procedimiento de salto de frecuencias aumenta notablemente la seguridad contra escuchas no autorizadas.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020