Volver a la vista general

Conductores y líneas

Conductores y líneas con marcado de conductores

El conductor, la línea y el cable tienen por objeto tanto transmitir señales eléctricas como energía.

Coloquialmente, el cable suele equipararse con la línea, puesto que, la mayoría de las veces, ambas variantes constan de varios conductores aislados entre sí. No obstante, el cable presenta una resistencia mecánica mayor que permite su tendido en suelo, bajo agua o incluso al aire libre, sin protección. El conductor (también denominado hilo) consta, además del aislamiento, de un núcleo conductivo de cobre o aluminio. Debido a sus extraordinarias propiedades, el cobre se utiliza preferentemente en la electrotecnia.

Clases de conductores según IEC/DIN EN 60228

Conductores divididos por clases  

Clases de conductores según IEC/DIN EN 60228 (VDE 0295)

La norma IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) divide el conductor en cuatro clases de flexibilidad, que se clasifican en función de la flexibilidad básica del conductor. Los criterios para hacerlo son el diámetro de cada hilo y el número de hilos individuales. Otro de los factores de influencia para la estabilidad de forma es la longitud de paso. La longitud de paso designa la longitud de un hilo individual que se precisa para un giro de 360°. Cuanto más pequeña es la longitud de paso, más rígido y compacto es el conductor. Esto supone también un aumento del diámetro exterior.

  1. Clase 1: unifilar    
  2. Clase 2: multifilar
  3. Clase 5: hilo fino
  4. Clase 6: hilo superfino
Composición estándar del conductor  

Composición estándar del conductor

En la norma IEC / DIN EN 60228 (VDE 0295) se definen las secciones de conductor mediante la conductancia eléctrica o también los valores de resistencia. Estos valores son la base para la determinación de la capacidad de corriente máxima. En ésta, no se establecen datos geométricos, sobre todo tolerancias de la sección. Como consecuencia, la sección real puede variar considerablemente de las secciones nominales.

Mediante el uso de cobre, que en la actualidad presenta una pureza de hasta 99,99 %, el fabricante es capaz de reducir la verdadera sección de cobre en más de un diez por ciento. Esta circunstancia supone un reto en el área del engarce.

El aislamiento sirve de separación permanente de cada uno de los conductores entre sí, así como de capa protectora frente a las influencias externas. El requisito básico que debe cumplir el material aislante es una resistencia eléctrica lo más grande posible, que sin embargo pueda derivar el calor emitido. Actualmente, por este motivo la principal elección del material aislante es el plástico en todas sus variantes. El tipo y la propiedad del plástico deciden en este caso las futuras posibilidades de uso de los conductores, las líneas y los cables. Otro de los criterios es la intensidad del aislamiento. Esta medida influye directamente en la capacidad de carga mecánica y eléctrica. Además, la calidad del aislamiento (dureza, ductibilidad, grosor…) es decisiva para la elección de la herramienta pelacables adecuada.

  1. Aislamiento
  2. Conductor
  3. Longitud de pelado
  4. Hilo trenzado
  5. Dirección del impacto
  6. Longitud de paso

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020