Introducción sencilla y rápida en el mundo de los big data (datos masivos).
Con la solución en la nube Time Series Data puede supervisar y realizar un seguimiento de los datos de proceso de su instalación. Así logrará la base para el mantenimiento predictivo y otras aplicaciones de big data (datos masivos). Gracias a los paneles web, siempre tendrá acceso a sus datos, esté donde esté. Usted mismo decide para qué los utiliza.
Con el juego de desarrollo de software (SDK) puede programar libremente servicios individuales en la nube
Proficloud es un sistema IoT abierto que le permite crear una solución adecuada para cada aplicación. Puede tratarse de una captación o análisis de datos basados en la nube o un concepto completo de automatización.
Elabore con el juego de desarrollo de software sus aplicaciones según sea necesario: para la programación de servicios individuales en la nube desarrollará los denominados Application Container. Estos pueden ser instanciados y operados en Proficloud con la frecuencia que desee. Así puede crear, por ejemplo, servicios de alarma, monitorización o servicios meteorológicos y podrá operar dichos Container en Proficloud o en su estructura local de IT.
"$pageName" en