Bornes seccionables para transductores de medición

Bornes seccionables para transductores de medición flexibles para todas las conexiones de prueba de transformadores

Separar y cortocircuitar de forma segura

Bornes compactos para la construcción sencilla y personalizada de recambios de transductores de medición.

Regresar a Bornes para carril para la tecnología de protección y control

Categorías

Buscar en Bornes seccionables para transductores de medición

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los bornes seccionables para transductores de medición podrá diseñar sus instalaciones de conmutación con ahorro de espacio y de forma modular. Los accesorios de sistema CLIPLINE complete enchufables para la comprobación y el cortocircuito de transformadores de corriente así como la distribución de potencial se pueden situar, en relación con la aplicación, dentro de las regletas de bornes. Los bornes seccionables para transductores de medición están disponibles en distintas tecnologías de conexión.

Sus ventajas

  • Máxima funcionalidad: hasta seis fosos funcionales universales para la distribución de potencial o para fines de comprobación
  • Manejo sencillo y seguro mediante identificación inequívoca y enclavamiento de los estados de conmutación
  • Construcción modular de conexiones del transformador mediante bornes seccionables para transductores de medición enchufables
  • Protección segura de transformadores de corriente conectados gracias a las variantes de conectores con contacto de cortocircuito anticipado integrado
  • Construcción sencilla y funcional mediante bornes de paso y de tierra con el mismo contorno

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020