Volver a la vista general

Sus ventajas de forma detallada

Desconexión sencilla y segura

Borne con el bloqueo  

fácil bloqueo

Los bornes seccionables de transductores de medición de Phoenix Contact le ofrecen las siguientes ventajas:

  • contacto seguro y bloqueo del seccionador en el respectivo estado de conmutación
  • disposición clara gracias a los símbolos de conmutación impresos
  • bloqueador de conmutación contra una conmutación involuntaria
  • accionamiento simultáneo de dos o tres conmutadores mediante una alma de unión

 

Cortocircuitar de forma segura

Borne con los puentes de conmutación enchufables  

Puentes de conmutación enchufables

Con los puentes de conmutación enchufables podrá cortocircuitar el transformador de corriente de forma especialmente segura y confortable.

Los puentes de conmutación pueden colocarse y bloquearse con seguridad en ambos lados del punto de interrupción en el entrante de puente.

Conexión flexible

Diagrama eléctrico, borne con accesorios  

Diagrama eléctrico, borne con accesorios

La última generación de bornes seccionables de transductores de medición con técnica de conexión por tornillo le aporta importantes ventajas:

  • construcción compacta
  • manejo sencillo
  • seis fosos funcionales
  • disposición clara
  • múltiples accesorios de uso flexible
  • bornes de paso con el mismo contorno

Volver a la vista general
Más información
  • Sus ventajas de forma detallada

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020