Comprobador de descargadores

Laboratorio de pruebas portátil

Laboratorio de pruebas portátil

Realice la comprobación preventiva: con la comprobación completa de sus módulos de protección contra sobretensiones enchufables.

Regresar a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

Buscar en Comprobador de descargadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

¡Obtenga información con antelación sobre el estado de sus descargadores enchufables! El CHECKMASTER comprueba módulos de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact y al mismo tiempo prueba todos los elementos de construcción relevantes.

Sus ventajas

  • Incremento de la disponibilidad de la instalación mediante la comprobación preventiva
  • Norma de calidad y seguridad elevada: siempre a la última con la función de actualización
  • Confortable, seguro y rápido: entrada de artículos sin errores con escáner de código de barras
  • Alta seguridad de inversiones mediante alojamientos para prueba variables

Comprobación periódica para una protección contra sobretensiones segura

Comprobador de descargadores CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: comprobador para distintas construcciones y conexiones

Según la norma IEC 62305-3, los dispositivos de protección contra sobretensiones deben comprobarse periódicamente. Además, la norma prescribe la documentación comprensible de los valores de ensayo. Todo esto lo cumple el modo de trabajo del CHECKMASTER 2.

  • El CHECKMASTER 2 deposita todos los resultados de ensayo en la memoria interna.
  • La emisión de los valores de ensayo guardados puede realizarse inmediata o posteriormente.
  • El protocolo de ensayo contiene el nombre del artículo y el resultado del ensayo con fecha y hora.

Se ofrecen distintos alojamientos para pruebas con los que mediante el CHECKMASTER 2 prácticamente pueden probarse todos los descargadores enchufables.

Comprobación inteligente con diagnóstico preciso

Escáner de códigos de barras  

Fácil identificación de las piezas de ensayo gracias al escáner de códigos de barras

El CHECKMASTER comprueba dispositivos de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact en cuanto a sus propiedades eléctricas específicas. El registro de los códigos de artículo se realiza sin fallos con el escáner de códigos de barras.
La pieza de ensayo se inserta fácilmente en el correspondiente adaptador de prueba. Si el registro del tipo de dispositivo ya se ha producido con el escáner, la comprobación se inicia automáticamente al realizar la inserción.
Alternativamente, el código de artículo de la pieza de ensayo puede entrarse tras la inserción en el adaptador de prueba mediante el panel táctil.

Resultado de la prueba  

  • Estado 1: correcto
  • Estado 2: límite de tolerancia alcanzado
  • Estado 3: sobrecargado, cambio necesario

Límite de tolerancia alcanzado –se recomienda un cambio–

Si el CHECKMASTER comunica "Límite de tolerancia alcanzado", significa que el descargador ha sido solicitado varias veces. El dispositivo de protección contra sobretensiones todavía es apto para el funcionamiento, aunque debería cambiarse en vistas a un mantenimiento previsible.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020