Volver a la vista general

Bornes estándar: probados millones de veces

Uso universal

Borne estándar  

Uso en todo el mundo: nuestros bornes estándar

Benefíciese de las ventajas de nuestra serie de bornes estándar probados y reconocidos en todo el mundo.

  • Pie de encaje universal para carriles simétricos con perfil omega y G
  • Conexión multiconductor
  • Sistema de puenteado por tornillo flexible con elevada capacidad de corriente

Todos los bornes estándar poseen la certificación ATEX y pueden utilizarse en una zona expuesta al peligro de explosión.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020