Diseñe con nosotros soluciones de automatización únicas sobre la base de soluciones estándar y tecnologías clave probadas.
Con los componentes de tecnología de Phoenix Contact podrá desarrollar sus propias soluciones de control. Nosotros le ayudamos con tecnología de software líder en las áreas IEC 61131 Control, Safety según IEC 61508 y PROFINET: que también puede utilizarse combinada en un sistema de automatización.
Nuestros componentes de tecnología permiten la realización flexible de su solución de automatización. Para ello, hemos desarrollado una plataforma de software escalable. Las normas del mercado y las nuevas tecnologías ya están implementadas en esta plataforma.
Una arquitectura de software abierta con interfaces definidas permite la adaptación rápida y rentable del software a sus requisitos especiales. Los componentes de tecnología Runtime están inmediatamente disponibles para varias CPUs y sistemas operativos. En caso necesario, se lleva a cabo una rápida adaptación en una plataforma de equipos individual. El espectro de aplicaciones abarca prácticamente todos los ramos de la industria.
Los componentes de tecnología IEC 61131 Control son líderes en todo el mundo: desde la fácil parametrización para autómatas compactos o accionamientos hasta el sistema de control de libre programación para la construcción de máquinas e instalaciones. En centenares de miles de sistemas de automatización, nuestros sistemas de programación y de tiempo de ejecución demuestran diariamente su calidad y fiabilidad.
Los componentes de tecnología IEC 61508 Safety para la seguridad funcional se utilizan en todo el mundo en más de 50.000 sistemas certificados. Nuestros sistemas de programación y de tiempo de ejecución seguros cubren todo el ancho de banda de aplicaciones relevantes para la seguridad según SIL2 y SIL3, desde sistemas de control de seguridad pequeños con solo pocas entradas y salidas hasta instalaciones complejas relevantes para la seguridad.
Los componentes de tecnología PROFINET se utilizan y certifican con éxito en productos de Phoenix Contact. La tecnología PROFINET de desarrollo propio abarca desde la configuración de red pasando por pilas de comunicación hasta interfaces Single Chip TPS-1 de alta integración. La tecnología probada en la práctica permite desarrollar fácilmente PROFINET Controller, PROFINET Devices y PROFINET Controller/Devices combinados.
Nuestros componentes de tecnología demuestran diariamente en centenares de miles de sistemas de automatización su calidad y fiabilidad. El espectro de aplicaciones abarca prácticamente todos los ramos de la industria.
Las máquinas modernas son más rápidas y precisas. Los sistemas de control de alto rendimiento pueden sincronizar de forma exacta procesos. Los sistemas de tiempo de ejecución eficientes cumplen los requisitos en tiempo real más exigentes. La integración de Motion Control y el control de maquinaria discreto es una tendencia importante.
Las instalaciones cada vez son más complejas y la puesta en servicio y el mantenimiento más exigentes. Con el software de programación de alto rendimiento y de fácil manejo también pueden dominarse instalaciones complejas.
Las instalaciones de procesos son complejas y se controlan mediante una sala de control central. Varios equipos distintos están interconectados entre sí. Las tecnologías de red abiertas permiten la integración sin problemas de los equipos en la instalación.
La integración de la tecnología de control y la robótica es un requisito importante para Industrie 4.0. En este caso, la sustitución de hardware por componentes de software flexibles abiertos juega un papel decisivo. El software no solo aumenta la flexibilidad y la seguridad, sino que permite nuevos conceptos de la colaboración entre robot, máquina y hombre.
La demanda de energías renovables aumenta. Los tiempos de diseño e instalación cortos para instalaciones de energía eólica y plantas solares proporcionan ventajas decisivas frente a la competencia. El software de diseño inteligente facilita la programación y la puesta en servicio.
+49 52 61/93 73-0
Langenbruch 6
D-32657 Lemgo
"$pageName" en