Tablets

Portátiles y flexibles

Portátiles y flexibles

Utilice su PC industrial directamente en la instalación y siga estando perfectamente interconectado a pesar de ello: totalmente sin cables.

Regresar a PCs industriales

Categorías

  • Lista de productos PCs tablet
    PCs Tablet

    IPCs móviles en una carcasa tablet plana y robusta. Gracias a la comunicación por radio son ideales para usar de forma flexible en instalaciones grandes.

Benefíciese de las ventajas de las redes modernas y trabaje con su PC industrial portátil directamente in situ. Las robustas tablets de Phoenix Contact son la solución adecuada para aplicar pasos de trabajo móviles y procesos dentro y fuera de la nave industrial de manera profesional.

Sus ventajas

  • Elevada potencia del procesador y la tarjeta gráfica mediante el uso de procesadores Intel® Core™ i5 de la 4.ª generación o los procesadores actuales Intel® Celeron®
  • Visualización de procesos de gran superficie gracias al display de 13,3" en Full-HD con cristal frontal antirreflectante
  • Manipulación cómoda para el usuario gracias a un diseño industrial adecuado y práctico
  • Protección total contra polvo y salpicaduras de agua mediante carcasas IP53 con frontal IP65
  • Interconexión sin cables: comunicación mediante WLAN, Bluetooth o UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020