Volver a la vista general

Series para cada aplicación

PLC-INTERFACE es la interfaz entre el dispositivo de automatización y la periferia de la instalación. Entre las diferentes series de PLC puede elegir entre función de relé o de relé de estado sólido, así como funciones continuas.

Serie universal PLC

Serie universal de interfaz PLC

La serie universal PLC se puede utilizar como interfaz de entrada o de salida

Puede utilizar la serie universal como interfaz de entrada o de salida.

  • La serie universal PLC consta de un borne de base con relé miniatura enchufable (contacto inversor) o un relé de estado sólido enchufable.
  • Los sensores/actuadores se conectan por medio de bornes para carril.
Regresar arriba

Serie de actuadores PLC

Serie de actuadores interfaz PLC

Serie de actuadores PLC: interfaz entre el PLC y los actuadores

En aplicaciones como interfaz entre el PLC y los actuadores se necesita la mayoría de las veces una función de contacto abierto, por ejemplo en motores, contactores o válvulas magnéticas.

  • Utilice aquí la interfaz de salida PLC … ACT.
  • Todas las conexiones de los actuadores, también los conductores de retorno de carga, se conectan directamente.
  • De este modo se suprimen los bornes de salida adicionales. Esto ahorra mucho espacio, tiempo y costes.
Regresar arriba

Serie de sensores de interfaz PLC

Serie de sensores de interfaz PLC

Serie de sensores de PLC: interfaz entre el PLC y los sensores

En aplicaciones como interfaz entre el PLC y los sensores se necesita la mayoría de las veces solo una función de contacto abierto, por ejemplo en los interruptores de proximidad o de fin de carrera o en los contactos auxiliares.

  • Utilice aquí la interfaz de entrada PLC … SEN.
  • Todas las conexiones de sensores, también el suministro de tensión de alimentación para sensores/conmutadores, se conectan directamente.
  • De este modo, se suprimen los bornes para carril adicionales. Esto ahorra mucho espacio, tiempo y costes.  
Regresar arriba

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control