Volver a la vista general

Descargador de tipo 1 basado en varistor

¿Precisa una protección contra sobretensiones para las clases de protección contra rayos III y IV? VALVETRAB MS-T1/T2 cumple estos requisitos sin necesidad de más análisis de riesgos.

Capacidad de derivación elevada

VALVETRAB MS-T1/T2 se basa en varistores y cuenta con una capacidad de derivación elevada con una tensión residual baja. Utilice el dispositivo para cumplir los requisitos de las clases de protección contra rayos III y IV.

  • La capacidad de derivación de corrientes de rayo es de 12,5 kA por canal.
  • Elija de la cartera universal de productos para sistemas de 5, 4 y 3 conectores.
  • Utilice el dispositivo en todo el mundo, también en fuentes de alimentación inestables con oscilaciones fuertes de tensión de red. De ello se encarga la tensión constante de 335 V AC o 175 V AC.
  • En enclavamiento de conectores monomanual asegura una fijación segura si hay vibraciones fuertes.
  • Con el CHECKMASTER, el dispositivo de comprobación para descargadores de Phoenix Contact, podrá llevar a cabo comprobaciones recurrentes de los módulos de protección contra sobretensiones rápida y fácilmente.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.