Volver a la vista general

Dos descargadores, un dispositivo: una protección combinada contra los rayos y las sobretensiones

FLASHTRAB SEC T1+T2 combina el descargador de corrientes de rayo de tipo 1 y la protección contra sobretensiones de tipo 2 en un solo dispositivo.

La mejor combinación posible

Protección contra sobretensiones combinada FLASHTRAB SEC T1+T2 de Phoenix Contact  

Protección contra sobretensiones combinada FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 incluye descargadores de corrientes de rayo del tipo 1 libres de corriente de seguimiento de red que se pueden enchufar de forma universal y dispositivos de protección contra sobretensiones del tipo 2 potentes y de calidad para la alimentación de energía.

El resultado es un módulo de protección que se ha coordinado de forma óptima y que se puede planificar e instalar con facilidad.

Con ello, este módulo de protección resulta ideal para entornos con acciones de conmutación frecuentes. El descargador de corrientes de rayo del tipo 1 controla de forma segura las elevadas energías de corrientes de rayo. La protección contra sobretensiones del tipo 2 limita de forma fiable sobretensiones dinámicas.

El módulo de protección puede utilizarse sin fusible previo hasta una corriente nominal del fusible principal de 315 A.

La elevada tensión asignada permite que se pueda usar en todo el mundo

Diagrama ámbito de aplicación FLT-SEC T1+T2  

Ámbito de aplicación del FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 cumple los requisitos máximos de la clase de protección contra rayos I de acuerdo con la norma internacional IEC 62305-1.

Esto significa para usted: sus dispositivos están protegidos contra rayos de hasta 200.000 A.

Gracias a la elevada tensión asignada de 350 V AC puede usar los descargadores en todo el mundo, también con una fuente de alimentación inestable con oscilaciones fuertes de la tensión de red.

En cualquier caso, el nivel de protección de la combinación de descargadores siempre es inferior a 1,5 kV.

 

Leyenda:

UC= tensión constante máxima
UTOV= requisitos TOV (requisitos ante sobretensiones temporales) según IEC 61643-1
UN= tensión nominal

Enchufar y desenchufar

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: descargadores enchufables de Phoenix Contact  

Descargadores enchufables universales

Una gran ventaja del FLASHTRAB SEC T1+T2: todos los descargadores se pueden enchufar de forma universal, inclusive el descargador de arco N-PE.

  • Desenchufe simplemente el conector para las mediciones de aislamiento. Ya no es necesario realizar laboriosos trabajos de embornado y desembornado.
  • En caso de sobrecargas inesperadas de determinadas protecciones enchufables, por ejemplo, por una descarga de rayo altamente cargada de energía, puede cambiar el conector afectado de forma rápida y económica.
  • Con el comprobador CHECKMASTER 2 podrá llevar a cabo comprobaciones recurrentes de los dispositivos de protección contra sobretensiones rápida y fácilmente.

Cablear y rotular

FLASHTRAB SEC T1+T2: descargador giratorio de Phoenix Contact  

El descargador se puede girar 180°

FLASHTRAB SEC T1+T2 está diseñado de forma simétrica. Gracias a ello los elementos de base y los conectores se pueden girar 180°.

Esto significa para usted:

  • que la instalación resulta especialmente sencilla.
  • Las conexiones están siempre en el lado correcto, independientemente de si se conducen desde arriba o desde abajo.
  • Las longitudes de los cables son mínimas.
  • La amplia superficie de rotulación puede leerse en cualquier momento.

Dos puntos de embornaje sencillos por canal posibilitan un cableado de paso en forma de V.

Controlar confortablemente

Señalización segura en FLASHTRAB SEC T1+T2 de Phoenix Contact  

Señalización directamente en el conector

Se controla el estado de servicio de todas las pistas de protección de FLASHTRAB SEC T1+T2.

En caso de fallo, los conectores L-N se desconectan térmicamente. La señalización fácilmente reconocible se realiza directamente en el módulo sin consumir energía.

El control actúa a la vez sobre un contacto conmutado libre de potencial. Esto permite realizar una indicación remota de fácil mantenimiento.

Esto significa para usted que puede ver el estado de los descargadores donde sea más conveniente para usted.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.