Volver a la vista general

Protección de personas y de dispositivos en uno

¿Desea una solución combinada para su protección contra sobretensiones? En ese caso, los descargadores combinados de nuestra línea de productos VALVETRAB compact es la elección acertada.

Todo un todoterreno

Los descargadores de sobretensiones estrechos de VALVETRAB compact tienen un ancho de construcción de 12 mm por canal.

Gracias a ello son un todoterreno de verdad.

  • Los descargadores están combinados con funcionalidades adicionales: así ahorrará espacio en el armario de control y la instalación le resultará más fácil.
  • Desde aplicaciones de carriles simétricos hasta la técnica de sistemas de 60 mm: VALVETRAB compact tiene la solución adecuada para usted con los productos combinados.

Concepto "2 en 1"

VAL-CP-RCD de Phoenix Contact combina la protección de corriente de defecto y la protección contra sobretensiones  

Protección contra sobretensiones y de personas en un dispositivo

En solo una carcasa: VAL-CP-RCD combina las propiedades de un interruptor de protección de corriente de defecto (interruptor de protección FI) con las de un descargador de sobretensiones de tipo 2.

Aproveche el concepto "2 en 1" del RCD combinado:

  • la instalación en alimentaciones y distribuciones es muy sencilla. Al igual que sucede con los interruptores de protección FI, solo se conecta un dispositivo pero a la vez se ofrece el doble de seguridad.
  • El RCD combinado de Phoenix Contact está disponible en dos variantes. Con una corriente de defecto asignada de 30 mA o también como solución selectiva con 300 mA.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la instalación en edificios

Servicio

Protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación

Módulo de aprendizaje sobre la protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación.