Máquinas pelacables y de crimpado

Máquina pelacables y de crimpado

Dos funciones: un equipo

Pele y crimpe conductores en una sola operación. El reequipamiento de otras secciones resulta rápido y sencillo.

Regresar a Máquinas automáticas

Categorías

Buscar en Máquinas pelacables y de crimpado

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ya sean móviles o fijas: las máquinas pelacables y de crimpado de Phoenix Contact son especialmente rápidas. Obtendrá un conductor confeccionado de forma limpia en solo un segundo.

Sus ventajas

  • Cambio rápido de sección gracias al diseño modular
  • Tiempo de ciclo breve gracias a los procesos parciales adaptados entre sí
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug & Play

Compactas y portátiles: para material en cinta

Máquina pelacables y de crimpado CF 3000  

Máquina pelacables y de crimpado CF 3000

Para el uso móvil puede usar la máquina pelacables y de crimpado CF 3000 compacta. Con este equipo podrá procesar punteras sueltas en ejecución de material en cinta con rapidez y seguridad.

En una sola operación, el conductor se pela y después se dota de una puntera.

Puede reequipar las máquinas automáticas para distintas secciones en un minuto.

  • Para punteras aisladas en el rango de sección de 0,25 a 2,5 mm2
  • Pueden reequiparse para distintas secciones en un minuto
  • También pueden utilizarse en puestos de trabajo alternativos mediante un diseño compacto y ligero

Robustas y fijas: para mercancías a granel

Máquina pelacables y de crimpado CF 1000  

Máquina pelacables y de crimpado CF 1000

Utilice la máquina pelacables y de crimpado CF 1000 estable y robusta para el procesamiento en serie.

En una sola operación, el conductor se pela y después se dota de una puntera. Estas máquinas automáticas permiten procesar hasta 1200 conductores por hora.

  • Para punteras aisladas en el rango de sección hasta 10 mm2
  • Rápido reequipamiento en distintas secciones mediante un diseño modular
  • Contador integrado para visualizar las cantidades

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020