Paquete de software para la gestión de parques de carga

Paquete de software para la gestión de parques de carga

Inteligente y con un futuro asegurado

EV Charging Suite combina en un solo software todas las funciones.

El software EV Charging Suite genera una interfaz entre el conductor, el explotador del parque de carga y de la red y el proveedor de facturación. Además de la gestión de la carga, le ayuda a administrar de forma cómoda los puntos de carga y los usuarios, los diferentes métodos de autorización, así como la facturación según el consumo a través del proveedor backend.

Sus ventajas

  • La gestión de la carga inteligente ofrece una distribución óptima de la potencia de conexión y evita que se supere la carga
  • Fácil puesta en servicio, configuración y supervisión de su parque de carga con la interfaz web
  • Con seguridad para el futuro y escalable añadiendo y gestionando fácilmente puntos de carga
  • Registro fiable de todos los procesos de carga para la visualización en tiempo real y la facturación precisa mediante OCPP
  • Conexión cómoda a sistemas de gestión de edificios y energía superiores

Gestión de la carga inteligente para una mayor disponibilidad

La gestión de la carga integrada garantiza la distribución óptima en los puntos de carga de la potencia de conexión disponible. Esto evita que se active el fusible principal por sobrecarga y garantiza así la disponibilidad de su parque de carga. Por otro lado, se evitan los costes extraordinarios excesivos que pueden surgir si se supera la potencia máxima acordada contractualmente.

Parque de carga con varios puntos de carga y terminal central con panel táctil  

Parque de carga con varios puntos de carga entre los que se distribuye la potencia de conexión. El terminal táctil central sirve para la guía y autorización de los usuarios.

Configuración fácil y cómoda con el explorador web

Con un explorador web estándar se pone en funcionamiento, se configura y se supervisa fácilmente el parque de carga. Funciona de forma clásica mediante un PC en su puesto de control, aunque también le permite el mantenimiento remoto con una tablet o smartphone.

Puesto de control con monitores con interfaz web de EV Charging Suite  

Control y supervisión del parque de carga con el explorador web en un puesto de control

Añada nuevos puntos de carga, cree usuarios con diferentes roles y derechos y ajuste la distribución de la carga a sus requisitos. Además, podrá consultar mucha información de estado y diagnóstico en cada punto de carga. Los datos de carga registrados se visualizan de forma clara y se pueden exportar para realizar evaluaciones externas.

Consulta sobre su proyecto de parque de carga

¿Es usted planificador o configurador de parques de carga y necesita una solución para la gestión de la carga? Estaremos encantados de asesorarle y de aclarar con usted los requisitos específicos del proyecto.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020

Servicio


Declaración de cliente sobre EV Charging Suite

GP Joule ha optado por Phoenix Contact como proveedor de sistemas de gestión de carga.