Software para electromovilidad

Software para electromovilidad

La inteligencia para su aplicación de carga

Utilice nuestro potente software para manejar toda su infraestructura de carga.

Regresar a Software

Categorías

Buscar en Software para electromovilidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Le ofrecemos un software con el que podrá automatizar y controlar puntos de carga individuales y hasta un parque de carga completo.

Sus ventajas

  • Todas las funciones para la gestión de parques de carga en un software
  • Si se desea, se pueden crear también soluciones de software personalizadas
  • Desarrollado y producido según IATF 16949 e ISO 9001

Paquete de software para la gestión de parques de carga

Caja de software EV Charging Suite  

Gestión inteligente del parque de carga con EV Charging Suite

EV Charging Suite combina en un solo paquete de software todas las funciones que necesita como explotador de un parque de carga. Genera una interfaz entre el conductor, el explotador del parque de carga y de la red y el proveedor de facturación. Además de la gestión de la carga, le ayuda a administrar de forma cómoda los puntos de carga y los usuarios, ofrece diferentes métodos de autorización, así como la facturación según el consumo a través del proveedor backend.

Software personalizado

Programación con PC WORX  

Creación de soluciones de software personalizadas

¿Tiene requisitos especiales? Le asesoramos durante la instalación de su infraestructura de carga individual o interconectada. Con ayuda de los módulos de software adecuados también desarrollamos soluciones de software personalizadas para el funcionamiento de sus postes de carga. Consúltenos.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020