Software

Software

Intuitivo y eficiente

Aproveche las innovadoras soluciones de software: adaptadas perfectamente al hardware de Phoenix Contact.

Regresar a Productos

Categorías

  • Bloques funcionales
    Bloques funcionales

    Bloques funcionales con los que podrá integrar funciones complejas de forma flexible y rentable en un programa de control.

  • Componentes de tecnología
    Componentes de tecnología de Phoenix Contact

    Con nuestros componentes de tecnología podrá desarrollar soluciones de control sobre la base de tecnologías de software líderes en las áreas IEC 61131 Control, Safety según IEC 61508 y PROFINET.

  • Configuración, monitorización y diagnóstico
    Configuración, monitorización y diagnóstico

    Herramientas de software para una configuración sencilla, una monitorización preventiva y un rápido diagnóstico en caso de fallo.

  • Drivers e interfaces
    Drivers e interfaces

    Las interfaces estandarizadas abiertas como OPC o SNMP ofrecen una integración flexible en muchos sistemas superpuestos.

  • Gestión y parametrización de equipos
    Parametrización de equipos

    Software para la parametrización centralizada y eficiente de equipos inteligentes.

  • Planificación y diseño
    Planificación y diseño

    Dos herramientas de software adaptadas entre sí para la planificación y el diseño.

  • Plataforma de software modular
    Plataforma de software modular

    El software fácil para el usuario combina todas las tareas del proceso de ingeniería en una interfaz.

  • Programación
    Programación

    Software de automatización para la programación universal de todos los sistemas de control de Phoenix Contact en cualquier clase.

  • Software de planificación y marcado
    Software de planificación y marcado

    El software de planificación y marcado se halla en el centro del marcado y la rotulación. El software se ha diseñado para todos los sistemas de impresión.

  • Software para electromovilidad
    Software

    Módulos de software para la realización de una gestión de la carga, para una guía del usuario intuitiva o para la integración en sistemas de liquidación con OCPP.

  • Software para la gestión de redes
    Software para la gestión de redes

    Diferentes productos de software eficientes para controlar y gestionar su instalación de automatización.

  • Telecontrol y mando a distancia
    Telecontrol y mando a distancia

    Conceptos de mando para PC industriales interconectados en red así como soluciones para el diseño de la técnica de telecontrol.

  • Visualización
    Visualización

    Software para visualizaciones variadas en instalaciones de automatización. Adecuado para equipos HMI y PC industriales.

El software es la clave para una automatización eficiente. Phoenix Contact ofrece un software que va desde la planificación hasta el funcionamiento de la instalación. Todos los productos funciones perfectamente en conjunto y convencen por funciones innovadoras y un manejo intuitivo y sencillo para el usuario.

Sus ventajas

  • Ahorre tiempo gracias a la menor cantidad de trabajos de ingeniería con herramientas de software interconectadas
  • Menos fallos gracias a funciones automatizadas
  • Puesta en servicio rápida mediante simulación y diagnóstico
  • Elevada disponibilidad de la instalación gracias a la rápida solución de fallos con efectivas herramientas de diagnóstico

Soluciones a medida

Vista general del software para todas las fases de la ingeniería  

El software adecuado para cada aplicación

Utilice el software para todas las fases de la ingeniería. Aquí encontrará herramientas de software, bibliotecas e interfaces y controladores para la automatización industrial.  

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020