Smart Managed Switches

Smart Managed Switches

Potentes y rápidos

Gran caudal de datos a una velocidad igual de elevada.

Regresar a Switches gestionados

Categorías

Buscar en Smart Managed Switches

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los Smart Managed Switches de Phoenix Contact le ofrecen excelentes propiedades en tiempo real y, simultáneamente, un elevado caudal de datos. En estos switches Ethernet industriales podrá configurar las funciones de gestión fácilmente mediante el modo Smart y utilizar así los distintos estándares Ethernet con solo un switch.

Sus ventajas

  • Gran caudal de datos y elevada velocidad gracias a Fast Ethernet o Gigabit en todos los puertos
  • Soporte óptimo para el usuario mediante la aplicación de estándares TI y protocolos de automatización
  • Fácil control y configuración de las funciones de switch mediante gestión basada en web, SNMP y funciones de dispositivo PROFINET

Uso en el entorno PROFINET

Los Smart Managed Switches funcionan como dispositivo PROFINET  

Los Smart Managed Switches funcionan como dispositivo PROFINET

Mediante el dispositivo PROFINET integrado, los Smart Managed Switches resultan muy adecuados para el uso en redes PROFINET con la clase de conformidad B. Los switches pueden configurarse y diagnosticarse completamente mediante PC Worx y Step 7.

El Media Redundancy Protocol (MRP) garantiza un tiempo de conmutación en caso de fallo de 200 ms.
Además, el Link Layer Discovery Protocol (LLDP) le permite la determinación automática de su topología de redes.

Sus ventajas:

  • configuración mediante controlador de E/S 
(ILC, S7)
  • compatibilidad con DCP (Discovery Configuration Protocol) para la adjudicación automática de direcciones IP y nombres de dispositivos
  • diagnóstico mediante el programa de control
  • función de alarma PROFINET: si la potencia luminosa, por ejemplo, desciende en una fibra de polímero por debajo de un valor umbral, se emite una alarma

Uso en el entorno EtherNet/IP

Comunicar de forma inteligente con funciones de filtro y consulta  

Comunicar de forma inteligente con funciones de filtro y consulta

Para un uso óptimo en el entorno Ethernet/IP, los Smart Managed Switches disponen de funciones de filtro Multicast especiales, con lo que se reduce la carga de red y se aumenta la estabilidad de su red.

Con las funciones de filtro y consulta de los Smart Managed Switches enviará los datos solo a los participantes que necesite.

Esto significa para usted: apoyo óptimo para sus redes EtherNet/IP y comunicación inteligente.

Ethernet en tiempo real

Ethernet en tiempo real: Smart Managed Switches  

Ethernet en tiempo real: Smart Managed Switches

Los Smart Managed Switches ofrecen un gran caudal de datos a una velocidad igual de elevada. Configure las funciones de gestión y utilice los distintos estándares de Ethernet con solo un switch.

Sus ventajas:

  • Ethernet rápida o Gigabit en todos los puertos
  • óptimos para PROFINET RT o entorno EtherNet/IP
  • apoyo de servicios en tiempo real de TI como vídeo o Voice over IP
  • rango de temperatura ampliado desde -40 °C hasta +70 °C para el uso en el entorno industrial
  • variantes de Gigabit con homologación marítima y homologación ATEX Zone II

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020